17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

雄ねじプラグ(20型/ステンレス)

通常単価(税別)
1,2501,882
税込単価
1,3752,070
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・流体はソケット側からプラグ側に流します。【使用流体】水 / 空気

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

全長

重量

JANコード

最小発注数量
1/4
41mm
26g
4548745748925
1個
3/8
41mm
43g
4548745749533
1個
1/2
45mm
60g
4548745749489
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,882
( 2,070 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・流体はソケット側からプラグ側に流します。【使用流体】水 / 空気

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじプラグ(20型/ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじプラグ(20型/ステンレス)
雄ねじソケット(20型/ステンレス)
雌ねじプラグ(20型/ステンレス)
雌ねじソケット(20型/ステンレス)
雄ねじカップリング 鋼鉄(クロムメッキ)
雄ねじプラグ(接続ねじR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,250-4,916 -1,324 -4,916 -780 -260 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気 / 油空気 / 油
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレス鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング