17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

流量調整付雌ねじプラグ

通常単価(税別)
1,2771,288
税込単価
1,4051,417
通常出荷日:1日目

【用途】・エアーツール等の空気流量調節器として使用できます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの種類

重量

JANコード

最小発注数量
Rc(管用テーパめねじ)
65g
4548745758719
1個
G(管用平行ねじ)
64g
4548745758894
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277
( 1,405 )
1日目
1,288
( 1,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】・エアーツール等の空気流量調節器として使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量調整付雌ねじプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量調整付雌ねじプラグ
流量調整付雄ねじプラグ
CHSカップリング ニップル(流量調整付)
雌ねじプラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
雌ねじカップリング
雌ねじプラグ(Oリング付)
メーカーエスコエスコ千代田通商エスコエスコエスコ
通常価格1,277-1,138 -1,153252 -818 -279 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気圧縮空気空気 / 油空気 / 油空気 / 油
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮ニッケルめっき付鋼鉄鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング