メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)【4個入り】

通常単価(税別)
4,154
税込単価
4,569
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa・エアー用・ワンプッシュ式・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140CHの仕様・寸法情報

ねじサイズ
R(PT)1/4”
使用圧力
0.98MPa
入数
4個
材質詳細
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
EA140CH
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,154
( 4,569 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa
・エアー用
・ワンプッシュ式
・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
・ねじサイズ…R(PT)1/4""
・入数…4個
・JAN:4518340383548

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)の型番EA140CHのページです。 型番EA140CHに関する仕様情報を記載しております。
R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)
R 1/4"" 雄ねじカップリング
R 1/4"" 雄ねじプラグ
Rc 1/4"" 雌ねじプラグ
6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個
R 3/4""xR 1/2"" ニップル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1541,0652973144,3541,168
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじサイズR(PT)1/4”-----
使用圧力0.98MPa0.98MPa0.98MPa(10kgf/cm2)0.98MPa(10kgf/cm2)0.98MPa-
入数4個1個1個1個4個-
材質詳細アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)--アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト