メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8.5mm ステム型プラグ

通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)・エアー用・材質…鋼鉄(クロムメッキ)・タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140CA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140CA-1の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
空気
本体材質
スチール
形状
ストレート
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
カップリング接続
呼径(φ)
8.5
適用ホース内径(φ)
6
使用圧力
0.98MPa(10kgf/cm2)
入数
1個
表面処理
クロムメッキ
耐圧
1.5MPa(15kgf/cm2)

型番リスト

表示件数
型番
EA140CA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・エアー用
・材質…鋼鉄(クロムメッキ)
・タケノコサイズ…直径8.5mm
・入数…1個
・JAN:4518340332447

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.5mm ステム型プラグの型番EA140CA-1のページです。 型番EA140CA-1に関する仕様情報を記載しております。
8.5mm ステム型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.5mm ステム型プラグ
8.5mm ステム型カップリング
R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム
6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
雄ねじステム
R 1/4"" 雄ねじプラグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3161,1391,0053331,088 -297
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
種類ホース用継手ホース用継手-ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気空気-空気-空気
本体材質スチールアルミ-アルミ黄銅スチール
形状ストレートストレート-ストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコ-その他タケノコその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング