17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

通常単価(税別)
6332,548
税込単価
6962,803
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・バルブレス構造なので高粘度の流体に最適・中圧用雄ねじプラグ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
    分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最高圧力

最大締付けトルク

常用圧力

JANコード

最小発注数量
1/4
7.4MPa
90kgf・cm
4.9MPa
4518340005341
1個
1/2
7.4MPa
300kgf・cm
4.9MPa
4518340005365
1個
3/4
4.5MPa
500kgf・cm
2.9MPa
4518340005372
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
1日目
1,704
( 1,874 )
1日目
2,548
( 2,803 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
・中圧用雄ねじプラグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
    分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)
雄ねじプラグ(アルミ製)
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ
メーカーエスコエスコエスコ日東工器エスコ日東工器
通常価格633-633 -3,401 -6,101 -1,662 -9,852 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目〜
種類標準標準標準標準標準マルチ
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじ取付用おねじタイプめねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 不活性ガス水 / 空気水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 粉体水 / 空気 / 油
本体材質真鍮真鍮ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)-ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング