17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

通常単価(税別)
3,27814,322
税込単価
3,60615,754
通常出荷日:1日目

エスコ フレキシブルホース 10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径 D

(φ)

取付ねじ

最小曲げ半径

重量

長さ

JANコード

最小発注数量
6.3
11.5
G1/4
40mm
195g
600mm
4548745314243
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
292g
600mm
4548745314250
1個
12.7
18.7
G1/2
60mm
558g
600mm
4548745314267
1個
19
25.2
G3/4
100mm
844g
600mm
4548745314274
1個
25.4
33.6
G1
130mm
1257g
600mm
4548745314281
1個
6.3
11.5
G1/4
40mm
245g
1000mm
4548745314298
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
360g
1000mm
4548745314304
1個
12.7
18.7
G1/2
60mm
690g
1000mm
4548745314311
1個
19
25.2
G3/4
100mm
1040g
1000mm
4548745314328
1個
25.4
33.6
G1
130mm
1595g
1000mm
4548745314335
1個
6.3
11.5
G1/4
40mm
308g
1500mm
4548745314342
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
445g
1500mm
4548745314359
1個
12.7
18.7
G1/2
60mm
855g
1500mm
4548745314366
1個
25.4
33.6
G1
130mm
2018g
1500mm
4548745314380
1個
6.3
11.5
G1/4
40mm
370g
2000mm
4548745314397
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
530g
2000mm
4548745314403
1個
12.7
18.7
G1/2
60mm
1020g
2000mm
4548745314410
1個
19
25.2
G3/4
100mm
1530g
2000mm
4548745314427
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,278
( 3,606 )
1日目
3,423
( 3,765 )
1日目
4,167
( 4,584 )
1日目
6,483
( 7,131 )
1日目
9,951
( 10,946 )
1日目
3,581
( 3,939 )
1日目
3,972
( 4,369 )
1日目
4,836
( 5,320 )
1日目
7,533
( 8,286 )
1日目
11,803
( 12,983 )
1日目
4,167
( 4,584 )
1日目
4,650
( 5,115 )
1日目
5,985
( 6,584 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
4,762
( 5,238 )
1日目
5,339
( 5,873 )
1日目
6,868
( 7,555 )
1日目
10,137
( 11,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ フレキシブルホース 10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
フレキシブルホース 高圧タイプ
被覆付巻フレキ FCP-PA10シリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミオンダ製作所
通常価格3,278-3,415 -3,317 -3,069 --21,501 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜3日目4日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース被覆付巻フレキ
使用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気冷温水・不凍液
ホース材質耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴムSUS304SUS316L
接続部 種類かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具パイプエンド
かしめ金具 接続形態めねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング