17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

通常単価(税別)
3,06911,709
税込単価
3,37612,880
通常出荷日:1日目~2日目

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径 D

(φ)

取付ねじ

最小曲げ半径

重量

長さ

JANコード

最小発注数量
6.3
11.5
G1/4
40mm
195g
600mm
4548745314045
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
292g
600mm
4548745314052
1個
12.7
17.9
G1/2
60mm
510g
600mm
4548745314069
1個
19
25.2
G3/4
80mm
844g
600mm
4548745314076
1個
25.4
31.6
G1
120mm
1122g
600mm
4548745314083
1個
6.3
11.5
G1/4
40mm
245g
1000mm
4548745314090
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
360g
1000mm
4548745314106
1個
12.7
17.9
G1/2
60mm
610g
1000mm
4548745314113
1個
19
25.2
G3/4
80mm
1040g
1000mm
4548745314120
1個
25.4
31.6
G1
120mm
1370g
1000mm
4548745314137
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
445g
1500mm
4548745314151
1個
12.7
17.9
G1/2
60mm
735g
1500mm
4548745314168
1個
19
25.2
G3/4
80mm
1285g
1500mm
4548745314175
1個
25.4
31.6
G1
120mm
1680g
1500mm
4548745314182
1個
9.5
14.7
G3/8
50mm
530g
2000mm
4548745314205
1個
12.7
17.9
G1/2
60mm
860g
2000mm
4548745314212
1個
19
25.2
G3/4
80mm
1530g
2000mm
4548745314229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,069
( 3,376 )
1日目
3,582
( 3,940 )
1日目
4,337
( 4,771 )
1日目
6,751
( 7,426 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
3,925
( 4,318 )
1日目
4,743
( 5,217 )
1日目
7,810
( 8,591 )
1日目
10,230
( 11,253 )
2日目
4,837
( 5,321 )
1日目
5,525
( 6,078 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
11,709
( 12,880 )
1日目
5,236
( 5,760 )
1日目
6,297
( 6,927 )
1日目
10,400
( 11,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型の温調に使用しています
3
満足度:3.0
限定的に使う金型の、不使用時の温調経路をバイパスするために使用しています。もう少し柔らかくて曲げRが小さくなり、使用温度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
フレキシブルホース 高圧タイプ
NK3300C 絶縁フランジ式フレキシブルホース 埋設用
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミ南国フレキ工業
通常価格3,069-3,317 -3,278 -3,415 --5,787 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜3日目4日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / ガス / 油 / 空気
ホース材質耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴム耐油性合成ゴム+耐油・耐候性合成ゴムSUS304SUS304
接続部 種類かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具フランジ
かしめ金具 接続形態めねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング