17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ナイロンチューブ(高耐圧)

通常単価(税別)
1,93510,046
税込単価
2,12911,051
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性などに優れています【用途】・油・空圧機器用チューブ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

最高使用圧力(23℃時)

破裂圧力

JANコード

最小発注数量
10(23℃時)
4
2.5
~4
~3
10m
4.4MPa
17.6MPa(23℃時)
4548745313949
1個
10(23℃時)
4
2.5
~4
~3
20m
4.4MPa
17.6MPa(23℃時)
4548745313956
1個
15.2(23℃時)
6
4
~6
~4
10m
3.7MPa
15.2MPa(23℃時)
4548745313963
1個
15.2(23℃時)
6
4
~6
~4
20m
3.7MPa
15.2MPa(23℃時)
4548745313970
1個
33(23℃時)
8
6
~8
~6
10m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745313987
1個
33(23℃時)
8
6
~8
~6
20m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745313994
1個
41(23℃時)
10
7.5
~10
~8
10m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745314007
1個
41(23℃時)
10
7.5
~10
~8
20m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745314014
1個
50(23℃時)
12
9
~15
~9
10m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745314021
1個
50(23℃時)
12
9
~15
~9
20m
2.6MPa
10.7MPa(23℃時)
4548745314038
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目
3,010
( 3,311 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,877
( 4,265 )
1日目
3,831
( 4,214 )
1日目
5,892
( 6,481 )
2日目
5,766
( 6,343 )
1日目
8,057
( 8,863 )
1日目
7,153
( 7,868 )
1日目
10,046
( 11,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性などに優れています
【用途】
・油・空圧機器用チューブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチューブ(高耐圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンチューブ(高耐圧)
ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)
高耐圧ホース(透明ラインつき)
ふっ素ゴムチューブ 高耐熱タイプ
ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ
ふっ素樹脂チューブ
メーカーエスコ潤工社カクダイミスミコガネイミスミ
通常価格1,935-3,846 -10,778 --2,177 --
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ナイロンナイロンポリ塩化ビニルふっ素ゴムナイロンふっ素樹脂
材質 ナイロン耐圧ナイロン耐圧ナイロン--ナイロン12-
乳白乳白グレーB(黒)クリーム(透明)
使用流体水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング