17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

燃料チューブ(耐油 PVC)

通常単価(税別)
5,51421,792
税込単価
6,06523,971
通常出荷日:1日目

【特長】・小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして・流体をしっかり確認できるクリアタイプ

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

最高使用圧力

全長

JANコード

最小発注数量
6
3
~6
~3
0.40MPa
40m
4548745313536
1個
7
4
~7
~4
0.27MPa
40m
4548745313543
1個
8
5
~8
~5
0.23MPa
40m
4548745313550
1個
9
6
~9
~6
0.17MPa
20m
4548745313567
1個
11
7
~15
~7
0.15MPa
20m
4548745313574
1個
13
9
~15
~9
0.13MPa
15m
4548745313581
1個
16
12
~20
~15
0.10MPa
10m
4548745313598
1個
22
16
~30
~20
0.77MPa
25m
4548745313604
1個
26
20
~30
~20
0.63MPa
15m
4548745313611
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,163
( 6,779 )
1日目
6,762
( 7,438 )
1日目
7,396
( 8,136 )
1日目
5,514
( 6,065 )
1日目
7,321
( 8,053 )
1日目
6,614
( 7,275 )
1日目
5,788
( 6,367 )
1日目
21,792
( 23,971 )
1日目
16,254
( 17,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして
・流体をしっかり確認できるクリアタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃料チューブ(耐油 PVC)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キャブレタードレンホース
5
満足度:5.0
4連キャブレターのドレンホースに使用しました。 高度もほど良く取り回しも簡単でした。 エンジンと接触するので耐熱性が心配...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃料チューブ(耐油 PVC)
耐油燃料チューブ(クリアタイプ)
ソフトエアーホース(カプラ付)
ソフトエアーホース
エアーホース(PVC)
エアーホース(カプラー付・PVC)
メーカーエスコ三洋化成エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,514-2,304 -6,969 -3,182 -6,721 -3,855 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニルその他その他ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニル
透明(有色含む)ピンク-
使用流体水 / 一般作動油一般作動油空気空気空気空気
使用流体詳細水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング