メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

通常単価(税別)
8,851
税込単価
9,736
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内径×外径…15×22mm・使用圧力(20℃時)…-0.1/0.5MPa・材質…PVC、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125HC-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA125HC-15の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
最小曲げ半径(mm)
60
透明(有色含む)
外径 D(φ)
22
呼び内径 d
15
カットサービス対応
なし
材質詳細
PVC、硬鋼線
全長
10m
使用温度範囲
0~50℃
使用圧力(20℃時)
-0.1~0.5MPa
色詳細
クリアーブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA125HC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,851
( 9,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径×外径…15×22mm
・使用圧力(20℃時)…-0.1/0.5MPa
・材質…PVC、硬鋼線
・使用温度範囲…0/50℃
・全長…10m
・硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、少スペース配管に適しています。
・工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に。
・JAN:4548745176025

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入の型番EA125HC-15のページです。 型番EA125HC-15に関する仕様情報を記載しております。
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
50m ウォーターホース(糸入り)
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
ウォーターホース(糸入り/25~50m)
食品用ホース
工業用ホース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,85118,333 -6,39016,300 -14,300 -4,919 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)-水 / 薬品 / 食品水 / 油(鉱油)
金具取付なしなし-なしなし-
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール-塩化ビニールオレフィン系樹脂塩化ビニール
最小曲げ半径(mm)60-----
透明(有色含む)透明(有色含む)-透明(有色含む)透明(有色含む)透明(有色含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング