17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 全長

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

プレッシャーホース PVC(糸入り)

通常単価(税別)
1,50910,113
税込単価
1,66011,124
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・信頼の日本製ブレードホース・耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます・1メートル間隔でホースに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

全長

JANコード

最小発注数量
65
15
9
5m
4548745175370
1個
65
15
9
10m
4548745175387
1個
65
15
9
20m
4548745175394
1個
70
16
10
5m
4548745175400
1個
70
16
10
10m
4548745175424
1個
70
16
10
20m
4548745175417
1個
85
18
12
5m
4548745175431
1個
85
18
12
10m
4548745175653
1個
105
22
15
5m
4548745175677
1個
105
22
15
10m
4548745175684
1個
105
22
15
20m
4548745175691
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,509
( 1,660 )
1日目
3,409
( 3,750 )
1日目
6,059
( 6,665 )
1日目
1,610
( 1,771 )
1日目
3,229
( 3,552 )
1日目
6,378
( 7,016 )
3日目
1,941
( 2,135 )
1日目
4,066
( 4,473 )
1日目
2,819
( 3,101 )
1日目
5,216
( 5,738 )
9日目
10,113
( 11,124 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の日本製ブレードホース
・耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます
・1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単
・流体が見やすいブルー透明色
・【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレッシャーホース PVC(糸入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレッシャーホース PVC(糸入り)
プレッシャーホース(耐圧ホース)
プレッシャーホース(PVC耐油)
ウォーターホース(ワイヤー入り)
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
メーカーエスコ八興エスコエスコ十川産業十川産業
通常価格1,509--4,742 -37,01610,641 -38,197 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)水 / 粉体 / 油(鉱油)水 / 薬品 / 食品水 / 薬品 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール軟質塩化ビニル樹脂塩化ビニール塩化ビニールシリコーンポリオレフィン
透明(有色含む)クリヤーブルー透明(有色含む)透明(有色含む)乳白透明
カットサービス対応なし-なしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング