17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ふっ素樹脂チューブ(PFA)

通常単価(税別)
3,80050,657
税込単価
4,18055,723
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性・不燃性・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性・ほとんどのものが付着しにくく、付着し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

最高使用圧力(23℃時)

破裂圧力

重量

JANコード

最小発注数量
10
4
2
~4
~2
3m
2.4MPa未満
9.8MPa
63g
4548745313253
1個
10
4
2
~4
~2
10m
2.4MPa未満
9.8MPa
210g
4548745313277
1個
10
4
2
~4
~2
20m
2.4MPa未満
9.8MPa
420g
4548745313284
1個
20
6
4
~6
~4
5m
1.6MPa未満
6.8MPa
175g
4548745313307
1個
40
8
6
~8
~6
3m
1.0MPa未満
4.4MPa
147g
4548745313338
1個
70
10
8
~10
~8
10m
0.78MPa未満
3.4MPa
630g
4548745313390
1個
70
10
8
~10
~8
20m
0.78MPa未満
3.4MPa
1260g
4548745313406
1個
120
12
10
~15
~10
3m
0.68MPa未満
2.9MPa
231g
4548745313413
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
11,513
( 12,664 )
1日目
17,300
( 19,030 )
1日目
9,040
( 9,944 )
1日目
7,430
( 8,173 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
50,657
( 55,723 )
1日目
12,140
( 13,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・不燃性
・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性
・ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂チューブ(PFA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂チューブ(PFA)
ふっ素樹脂チューブ
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
ジュンフロンハイバリアPFAチューブ
メーカーエスコミスミ日本ピスコミスミ潤工社潤工社
通常価格3,800--4,470 -8,530 --5,543 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目7日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
詳細材質ふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)-ふっ素樹脂(PFA)--
その他クリーム(透明)透明W(ホワイト)半透明(自然色)半透明
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気 / 薬品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング