メカニカル部品技術窓口

確定しました

8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)

  • カラー
    半透明
  • 使用温度
    -65~180℃
  • 外径×内径
    10×8mm
  • 長さ
    5m
  • 最高使用圧力(23℃時)
    0.78MPa未満
  • 材質詳細
    ふっ素樹脂(PFA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125FH-10A
解除
数量:

EA125FH-10Aの仕様・寸法情報

カラー
半透明
使用温度
-65~180℃
外径×内径
10×8mm
長さ
5m
最高使用圧力(23℃時)
0.78MPa未満
材質詳細
ふっ素樹脂(PFA)

型番リスト

表示件数
型番
EA125FH-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,719
( 18,391 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ふっ素樹脂(PFA)
・使用温度…‐65/180℃
・カラー…半透明
・外径×内径…10×8mm
・長さ…5m
・最高使用圧力(23℃時)…0.78MPa未満
・耐候性・不燃性
・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性
・ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
・JAN:4548745313383

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)の型番EA125FH-10Aのページです。 型番EA125FH-10Aに関する仕様情報を記載しております。
8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)
3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,7191,2931,2931,9293,7452,788
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目9日目
カラー半透明-----
使用温度-65~180℃空気:-40~80℃、水:0~60℃(凍結不可)空気:-40~80℃、水:0~60℃(凍結不可)空気:-40~80℃、水:0~60℃(凍結不可)--
外径×内径10×8mm----4×3mm
長さ5m---2m5m
最高使用圧力(23℃時)0.78MPa未満-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました