メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE) EA125FC-8
通常単価(税別)
3,745
税込単価
4,120
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ふっ素樹脂(PTFE)・最高使用温度…260℃・外径×内径…8×6mm・長さ…2m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125FC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA125FC-8の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
ふっ素樹脂
外径 D(φ)
8
内径 d(φ)
6
外径【区分】
~8
内径【区分】
~6
使用圧力(常温時)
1.0MPa
長さ
2m
最高使用温度
260℃
材質詳細
ふっ素樹脂(PTFE)
重量
96.7g
-
-

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(常温時)外径×内径長さ
EA125FC-81.0MPa8×6mm2m

型番リスト

表示件数
型番
EA125FC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,745
( 4,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ふっ素樹脂(PTFE)
・最高使用温度…260℃
・外径×内径…8×6mm
・長さ…2m
・使用圧力(常温時)…1.0MPa
・特徴…耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
・JAN:4548745313048

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)の型番EA125FC-8のページです。 型番EA125FC-8に関する仕様情報を記載しております。
6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)
3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)
8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
ふっ素樹脂チューブ(PTFE)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7452,78817,1611,2931,2931,285 -
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目1日目〜
種類ストレート--ストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂--ウレタンウレタンふっ素樹脂
外径 D(φ)8--44-
内径 d(φ)6--22-
外径【区分】~8--~4~4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング