17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 全長

  • 重量

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

エアーホース(カプラー付・PVC)

通常単価(税別)
3,85519,286
税込単価
4,24121,215
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。・常用圧力1.5MPa。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長

重量

JANコード

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
5m
437g
4548745753882
1個
10
6.5
~10
~7
10m
722g
4548745753899
1個
10
6.5
~10
~7
20m
1292g
4548745754650
1個
10
6.5
~10
~7
30m
1862g
4548745760279
1個
12.5
8.5
~15
~9
5m
575g
4548745760286
1個
12.5
8.5
~15
~9
10m
985g
4548745760224
1個
12.5
8.5
~15
~9
20m
1805g
4548745760231
1個
12.5
8.5
~15
~9
30m
2625g
4548745791228
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,855
( 4,241 )
1日目
5,218
( 5,740 )
1日目
8,069
( 8,876 )
1日目
11,676
( 12,844 )
1日目
4,632
( 5,095 )
1日目
7,475
( 8,223 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
19,286
( 21,215 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。・常用圧力1.5MPa。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホース(カプラー付・PVC)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
自社設備に使っています
4
満足度:4.0
自社設備で必要時にエアーガンや空圧機器に接続して使っています。今まで他社製の同様のホースを使用していましたが、ひび割れが...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
複数の作業工程の同様の設備で使用していますが、問題なく使えています。
0人が参考にしています。
エアー配管
3
満足度:3.0
この商品は自社の設備のエアー配管の延長用に購入したものです。元々装備していたものと類似しているものをミスミのカタログから...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホース(カプラー付・PVC)
エアーホース(PVC)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)
エアーホース(黒/ゴム製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,855-6,721 -4,479 -5,010 -8,237 -7,634 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類ストレートストレートストレートコイルストレートストレート
材質ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニルウレタンウレタンウレタンその他
その他
使用流体空気空気空気空気空気-
許容曲げ半径150mm150mm----

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング