メカニカル部品技術窓口

確定しました

7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・適用チューブサイズ(内径×外径)…7.5×10mm・材質…SUS304・入数…10個・チ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125DX-107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA125DX-107の仕様・寸法情報

入数
10個
適用チューブサイズ(内径×外径)
7.5×10mm
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA125DX-107
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用チューブサイズ(内径×外径)…7.5×10mm
・材質…SUS304
・入数…10個
・チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
・チューブの内側から収縮を防止
・極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
・JAN:4518340161955

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)の型番EA125DX-107のページです。 型番EA125DX-107に関する仕様情報を記載しております。
7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)
インサートリング
チューブ内径保護リング
30m ビニタイ(ポリエチレン製)
500m ビニタイ(ポリエチレン製)
600m ビニタイ(PVC製)
メーカーエスコ日本ピスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格614162 -510 -722 -5,697 -7,245 -
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
入数10個-10個1巻(30m)1巻(500m)1巻(600m)
適用チューブサイズ(内径×外径)7.5×10mm-----
材質詳細SUS304--ポリエチレン樹脂+スチールポリエチレン樹脂+スチールスチール+PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト