17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ウレタンエアーホース 100m

通常単価(税別)
18,49620,000
税込単価
20,34622,000
通常出荷日:1日目~3日目

【商品仕様】・使用圧力:EA125BG-6.5A(1Mpa)、EA125BG-8A(0.9Mpa)・全...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

常用圧力

JANコード

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
1MPa(150PSI)
4548745683622
1個
12
8
~15
~8
0.9MPa(135PSI)
4548745683639
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,496
( 20,346 )
3日目
20,000
( 22,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力:EA125BG-6.5A(1Mpa)、EA125BG-8A(0.9Mpa)
・全長:100m
・材質:ウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース 100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアーホース 100m
ウレタンエアーホース オレンジ
ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)
エアーホース(軟質ポリ塩化ビニール)
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,496-4,006 -10,387 -8,237 -5,349 -5,010 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類ストレートストレートコイルストレートストレートコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンポリ塩化ビニルウレタン
使用流体空気空気空気空気空気空気
使用温度範囲-40~60℃-20~60℃-20~85℃-20~60℃-5~60℃-20~60℃

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング