17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ウレタンエアーホース オレンジ

通常単価(税別)
4,00680,727
税込単価
4,40788,800
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適・耐寒性に優れホースが硬化し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長

重量

JANコード

最小発注数量
40
10
6.5
~10
~7
10m
0.56kg/巻
4518340004726
1個
40
10
6.5
~10
~7
20m
1.11kg/巻
4518340004740
1個
40
10
6.5
~10
~7
30m
1.67kg/巻
4518340004757
1個
40
10
6.5
~10
~7
100m
5.56kg/巻
4518340004733
1個
55
12.5
8.5
~15
~9
10m
0.76kg/巻
4518340004764
1個
55
12.5
8.5
~15
~9
20m
1.52kg/巻
4518340004771
1個
55
12.5
8.5
~15
~9
30m
2.28kg/巻
4518340004788
1個
55
12.5
8.5
~15
~9
100m
7.61kg/巻
4518340882829
1個
66
15.5
11
~20
~15
10m
1.147kg/巻
4518340829268
1個
66
15.5
11
~20
~15
20m
2.294kg/巻
4518340829275
1個
66
15.5
11
~20
~15
30m
3.441kg/巻
4518340829282
1個
66
15.5
11
~20
~15
100m
11.47kg/巻
4518340686885
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006
( 4,407 )
1日目
7,068
( 7,775 )
3日目
11,614
( 12,775 )
1日目
24,875
( 27,363 )
1日目
6,182
( 6,800 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
16,619
( 18,281 )
19日目
43,037
( 47,341 )
3日目
8,412
( 9,253 )
1日目
15,971
( 17,568 )
3日目
25,115
( 27,627 )
1日目
80,727
( 88,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
・耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
・ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
・1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単
・環境にやさしい非塩ビホース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアーホース オレンジ
ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
超軽量スパイラルホース705
スクリューエアーホース SAHシリーズ
メーカーエスコエスコ千代田通商トラスコ中山千代田通商E-Value
通常価格4,006-10,387 -2,177 -4,263 -2,199 -2,697 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートコイルスパイラルコイルコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン樹脂
オレンジピンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング