メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・常用圧力…1.47MPa(15kgf/cm2)・全長…300mm・内径…6.5mm・外径...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA125BCの仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
ウレタン
外径 D(φ)
10
内径 d(φ)
6.5
外径【区分】
~10
内径【区分】
~7
使用温度範囲
-20~60℃
全長
300mm
取付ねじ
G(PF)1/4"
常用圧力
1.47MPa(15kgf/cm2)
材質詳細
ウレタン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA125BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・常用圧力…1.47MPa(15kgf/cm2)
・全長…300mm
・内径…6.5mm
・外径…10mm
・材質…ウレタン樹脂
・取付ねじ…G(PF)1/4""
・プラグ付
・JAN:4518340004672

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)の型番EA125BCのページです。 型番EA125BCに関する仕様情報を記載しております。
300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)
6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)
8mmx20m エアーホースリール
6.5mmx30m エアーホースリール
ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa
エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4206,41033,72652,2713,951 -50,320 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ストレートストレート関連部品関連部品コイル関連部品
材質ウレタンウレタン--ウレタン-
外径 D(φ)1010--8-
内径 d(φ)6.56.5--5-
外径【区分】~10~10--~8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング