メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 使用範囲

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ウレタンホース(雄ねじ付)

通常単価(税別)
2,526
税込単価
2,779
通常出荷日:2日目

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(雄ねじ付)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA125BB-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA125BB-12Aの仕様・寸法情報

種類
コイル
材質
ウレタン
外径 D(φ)
8
内径 d(φ)
5
外径【区分】
~8
内径【区分】
~5
仕様
スイベル金具付
使用範囲
9.6m
取付ねじサイズ
R(PT)1/4"
常用圧力
1MPa(150PSI)
材質詳細
ウレタン樹脂
JANコード
4548745683653

型番リスト

表示件数
型番
EA125BB-12A

使用範囲

JANコード

最小発注数量
9.6m
4548745683653
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,526
( 2,779 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(雄ねじ付)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース(雄ねじ付)の型番EA125BB-12Aのページです。 型番EA125BB-12Aに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンホース(雄ねじ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホース(雄ねじ付)
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa
ストレートホース付カールホース
ウレタンホース(プラグ付)常用圧力1MPa
メーカーエスコエスコエスコエスコ室本鉄工エスコ
通常価格2,5265,010 -4,377 -5,982 -5,9631,521 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目〜
種類コイルコイルコイルストレートストレートホース付カールホースコイル
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
外径 D(φ)881213.588
内径 d(φ)5589.555
外径【区分】~8~8~15~15~8~8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング