メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン

通常単価(税別)
79
税込単価
87
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…NBR・呼径…38用・外径…43.5mm・厚み…2.5mm・JAN:4548745...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MD-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA124MD-34の仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[ニトリルゴム] NBR
外径(mm)
43.5
入数
1枚
厚み
3
呼径
38用
型式
0473-38
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA124MD-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NBR
・呼径…38用
・外径…43.5mm
・厚み…2.5mm
・JAN:4548745943115

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43.5mm/呼38用 排水管用平パッキンの型番EA124MD-34のページです。 型番EA124MD-34に関する仕様情報を記載しております。
43.5mm/呼38用 排水管用平パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格79353433259258323
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質NBRNBRNBRNBRNBREPDM、ステンレス
外径(mm)43.5384435.53014
入数1枚2枚2枚2枚2枚2個
厚み32.02.033-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング