メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
259
税込単価
285
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…NBR・呼径…32用・外径…36.5mm・厚み…3mm・排水管部品・使用温度…60...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MD-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA124MD-33の仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[ニトリルゴム] NBR
外径(mm)
35.5
使用温度
60℃
入数
2枚
厚み
3
呼径
32用
型式
9452B
重量
5g
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA124MD-33
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259
( 285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NBR
・呼径…32用
・外径…36.5mm
・厚み…3mm
・排水管部品
・使用温度…60℃
・重量…5g
・入数…2枚
・JAN:4548745943108

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)の型番EA124MD-33のページです。 型番EA124MD-33に関する仕様情報を記載しております。
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)
43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25935343332325879
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質NBRNBRNBREPDM、ステンレスNBRNBR
外径(mm)35.53844143043.5
使用温度60℃60℃60℃1~80℃--
入数2枚2枚2枚2個2枚1枚

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング