17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

排水管用差込みパッキン

通常単価(税別)
283336
税込単価
311370
通常出荷日:1日目

【用途】・テール管とラップU管の接続部に使用し、高さ調整できます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

呼径

型式

重量

JANコード

最小発注数量
29
5.0
25用
9450A
3g
4548745957235
1個
34
4.0
32用
9450B
3g
4548745957242
1個
43
5.0
38用
9450C
4g
4548745957266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
1日目
296
( 326 )
1日目
336
( 370 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・テール管とラップU管の接続部に使用し、高さ調整できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管用差込みパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管用差込みパッキン
43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)
44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格283-79353258433259
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質EPDM、PENBRNBRNBRNBRNBR
用途排水管部品-----
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング