メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

20x30mm 調整用パッキン(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・用途…呼13の水栓を取付ける際の取付角度の調整に・材質…NBR・呼び…13・使用温度…6...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MC-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

EA124MC-23の仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[ニトリルゴム] NBR
内径(mm)
20
外径(mm)
30
使用温度
60℃
入数
2個
全高
5mm
呼び
13
型式
9189
重量
4g
用途
呼13の水栓を取付ける際の取付角度の調整に
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA124MC-23
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…呼13の水栓を取付ける際の取付角度の調整に
・材質…NBR
・呼び…13
・使用温度…60℃
・外径…30mm
・全高…5mm
・重量…4g
・入数…2個
・JAN:4548745972641

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x30mm 調整用パッキン(2枚)の型番EA124MC-23のページです。 型番EA124MC-23に関する仕様情報を記載しております。
20x30mm 調整用パッキン(2枚)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
水道蛇口のパッキン
3
満足度:3.0
水道蛇口のパッキンに使用 元の物の根元から少し水がにじみ交換
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x30mm 調整用パッキン(2枚)
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格280323353433259185
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質NBREPDM、ステンレスNBRNBRNBRNBR、PP
内径(mm)20-----
外径(mm)3014384435.5-
使用温度60℃1~80℃60℃60℃60℃65℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング