メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
323
税込単価
355
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…EPDM、ステンレス・呼径…13・使用温度…1/80℃・外径…14mm・全高…16...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MA-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA124MA-22の仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[EPDM] EPDM、ステンレス
外径(mm)
14
使用温度
1~80℃
入数
2個
全高
16mm
呼径
13
型式
9074KK
重量
5g
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA124MA-22
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…EPDM、ステンレス
・呼径…13
・使用温度…1/80℃
・外径…14mm
・全高…16mm
・重量…5g
・固定コマの取替え用
・JIS規格水栓呼13用
・寒冷地用
・入数…2個
・JAN:4548745948622

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)の型番EA124MA-22のページです。 型番EA124MA-22に関する仕様情報を記載しております。
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
20x30mm 調整用パッキン(2枚)
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)
35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
14.0mm/13用 水栓パッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格323280353433259538
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質EPDM、ステンレスNBRNBRNBRNBREPDM
外径(mm)1430384435.514
使用温度1~80℃60℃60℃60℃60℃1~80℃
入数2個2個2枚2枚2枚6個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング