17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ビニールホース 耐寒

通常単価(税別)
5,52611,804
税込単価
6,07912,984
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・単層管チューブ・流体を確認できるクリアタイプ・寒くてもやわらかい耐寒性に優れています・【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 高圧使用には向いておりません。
  • 止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

全長

使用圧力(23℃時)

JANコード

最小発注数量
27
7
5
100m
0.73MPa以下
4518340690691
1個
24
8
5
100m
0.80MPa以下
4518340690714
1個
34
8
6
100m
0.63MPa以下
4518340690752
1個
50
10
8
100m
0.40MPa以下
4518340255814
1個
59
11
9
100m
0.33MPa以下
4518340255845
1個
60
12
10
100m
0.30MPa以下
4518340255876
1個
88
18
15
50m
0.25MPa以下
4518340256224
1個
121
21
18
50m
0.17MPa以下
4518340256231
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,526
( 6,079 )
1日目
8,821
( 9,703 )
1日目
6,757
( 7,433 )
1日目
7,787
( 8,566 )
3日目
8,745
( 9,620 )
2日目
9,251
( 10,176 )
3日目
9,835
( 10,819 )
9日目
11,804
( 12,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単層管チューブ
・流体を確認できるクリアタイプ
・寒くてもやわらかい耐寒性に優れています
・【用途】
・工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 高圧使用には向いておりません。
  • 止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールホース 耐寒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールホース 耐寒
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズS(TFS)
スチームホース STEAM
サクションホース NE-A型
メーカーエスコトヨックストヨックストヨックス弘進ゴムニッセイエコ
通常価格5,526-3,920 -3,920 -103,243 -126,8844,230 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目〜9日目6日目7日目〜
特性・用途耐寒性該当なし該当なし耐熱性 / 該当なし該当なし該当なし
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 食品蒸気
金具取付なしなしなしなしなし片側
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニールゴム塩化ビニール
透明(有色含む)ブルーレッドナチュラル透明透明(有色含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング