メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

通常単価(税別)
33,800
税込単価
37,180
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ホース材質…ポリウレタン・常用圧力…0.7MPa・破壊圧力…1.5MPa以上・使用温度…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124BS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124BS-1の仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
重量
5.9kg
サイズ
Φ290×162mm
ホース径
内径:8mm、外径:12mm
ホース材質
ポリウレタン
ホース長
10m
一次側
プラグ
二次側
ソケット
使用場所
屋内
使用流体
エア
破壊圧力
1.5MPa以上
使用温度
-5~40℃
常用圧力
0.7MPa
ホース全長
約1m(1次側カプラー)、10m(2次側ソケット)

型番リスト

表示件数
型番
EA124BS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,800
( 37,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース材質…ポリウレタン
・常用圧力…0.7MPa
・破壊圧力…1.5MPa以上
・使用温度…‐5/40℃
・ホース径…内径:8mm、外径:12mm
・ホース長…10m
・一次側にプラグ・二次側にソケット付
・サイズ…直径290×162mm
・重量…5.9kg
・JAN:4548745186642

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0mmx10m 自動巻エアーホースリールの型番EA124BS-1のページです。 型番EA124BS-1に関する仕様情報を記載しております。
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)
自動巻エアーホースリール EA124BT
エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A
12/16mm×50m 散水ホースリール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,80020,41475,34449,993 -36,342 -20,156
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
重量5.9kg3.5kg8.5kg--10.47kg
サイズΦ290×162mmΦ290×152mmΦ336×135mmΦ330×164.5mm312(W)×121(D)×388(H)mm376×360×430(H)mm
ホース径内径:8mm、外径:12mm内径:6.5mm、外径:10mm内径:10mm、外径:14mm--外径:16mm
ホース材質ポリウレタンウレタン-ポリウレタンポリウレタン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング