17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

通常単価(税別)
50,84855,125
税込単価
55,93360,638
通常出荷日:1日目

エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

ホース径

付属品

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
3.9kg
内径:6.5mm、外径:10mm
一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付
4548745481747
ADTII-102
1個
4.2kg
内径:8.5mm、外径:12mm
一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付
4548745481754
ADTII-103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,848
( 55,933 )
1日目
55,125
( 60,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A
エアリール 自動巻(難燃性ホース)
エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A
10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)
自動巻エアーホースリール EA124BT
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,848-29,961 -36,342 -75,34449,993 -20,414
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類リール本体+ホース-リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
サイズ312(W)×121(D)×388(H)mm-312(W)×121(D)×388(H)mmΦ336×135mmΦ330×164.5mmΦ290×152mm
ホース仕様難燃性ホース--ポリウレタンホース(編糸補強ブレード入)--
ホース長10m-10m13m15m10m
一次側取付金具G(PF)3/8"-G(PF)3/8"G(PF)3/8"--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング