メカニカル部品技術窓口

確定しました

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

通常単価(税別)
33,633
税込単価
36,996
通常出荷日:1日目

【特長】・リールが左右360°回転します・1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124BD-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124BD-40Aの仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
チューブリール
サイズ
340(L)×255(W)×357(H)mm
ホース材質
ポリウレタン
一次側ホース長
1m
全長
40m
内径×外径
8×12mm(ホース)
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
最高圧力
5.5MPa(800PSI)
常用圧力
1.4MPa(200PSI)
重量
9kg
JANコード
4548745713206

型番リスト

表示件数
型番
EA124BD-40A

全長

内径×外径

重量

JANコード

最小発注数量
40m
8×12mm(ホース)
9kg
4548745713206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,633
( 36,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リールが左右360°回転します
・1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mmの型番EA124BD-40Aのページです。 型番EA124BD-40Aに関する仕様情報を記載しております。
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm
エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm
8mmx20m エアーホースリール
30m ビニタイ(PVC製)
30m ビニタイ(ポリエチレン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,63335,87950,320 -33,726666 -722 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類チューブリールチューブリールチューブリールチューブリール結束用部材結束用部材
サイズ340(L)×255(W)×357(H)mm330(W)×260(D)×345(H)mm330(W)×402(D)×364.5(H)mm245(W)×230(D)×380(H)mm4mm×30m4mm×30m
ホース材質ポリウレタンポリウレタン編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン塩化ビニール--
一次側ホース長1m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング