17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

通常単価(税別)
50,32060,739
税込単価
55,35266,813
通常出荷日:1日目

【特長】・1次側にプラグ付き、2次側にソケット付のエアーホースリールです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径×外径

重量

JANコード

メーカー型番

取付金具(一次側)

取付金具(二次側)

最小発注数量
6.5×10mm(ホース)
7.1kg
4548745156249
UDN-302
1/4パージプラグ
1/4ワンタッチロック付カプラ
1個
8.5×12.5mm(ホース)
7.8kg
4548745156744
UDN-303
3/8パージプラグ
3/8ワンタッチロック付カプラ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,320
( 55,352 )
1日目
60,739
( 66,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・1次側にプラグ付き、2次側にソケット付のエアーホースリールです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm
“ナラシマキエアリール”
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm
6.5mmx30m エアーホースリール
8mmx20m エアーホースリール
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,320-28,313 -33,63335,87952,27133,726
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類関連部品-関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類チューブリール-チューブリールチューブリールチューブリールチューブリール
ホース長1次ホース:2m、2次ホース:30m---30m1次ホース:1m、2次ホース:20m
サイズ330(W)×402(D)×364.5(H)mm-340(L)×255(W)×357(H)mm330(W)×260(D)×345(H)mm245(W)×232(D)×380(H)mm245(W)×230(D)×380(H)mm
ホース材質編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン-ポリウレタンポリウレタン-塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング