メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

通常単価(税別)
38,295
税込単価
42,125
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ホース長…1次ホース:2m、2次ホース:28m・常用圧力…1.5MPa・内径…6.5mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124Bの仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
チューブリール
ホース長
1次ホース:2m、2次ホース:28m
サイズ
348(W)×227(D)×398(H)mm
ホース材質
編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
使用圧力
1.5MPa(15kgf/cm2)
内径
6.5mm(ホース径)
外径
10mm(ホース)
重量
7.0kg
メーカー型番
UCS-302
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
取付金具(一次側)
1/4プラグカプラ
取付金具(二次側)
1/4ロータリーナットカプラ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,295
( 42,125 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース長…1次ホース:2m、2次ホース:28m
・常用圧力…1.5MPa
・内径…6.5mm
・外径…10mm
・サイズ…348(W)×227(D)×398(H)mm
・重量…7.0kg
・ロータリーナットカプラー付
・1次側にプラグ、2次側にソケット付
・JAN:4518340004108

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)の型番EA124Bのページです。 型番EA124Bに関する仕様情報を記載しております。
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
ウレタンエアリール
6.5mmx30m エアーホースリール
8mmx20m エアーホースリール
6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)
エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,29520,804 -52,27133,7266,41050,320 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類関連部品-関連部品関連部品ストレート関連部品
関連部品種類チューブリール-チューブリールチューブリール-チューブリール
ホース長1次ホース:2m、2次ホース:28m-30m1次ホース:1m、2次ホース:20m-1次ホース:2m、2次ホース:30m
サイズ348(W)×227(D)×398(H)mm-245(W)×232(D)×380(H)mm245(W)×230(D)×380(H)mm-330(W)×402(D)×364.5(H)mm
ホース材質編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン--塩化ビニール-編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング