17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

精密トツプラねじ(薄平)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密トツプラねじ(薄平)

販売終了

型番

TN-S-U-M1.7-3L

2025年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ねじ頭が潰れない!!
【特長】
・従来の十字ねじとの互換性を保ちながら、トルクの伝達効率を向上させ、より小さな力で安定したねじ締めを実現します。特に自動化に適しています。
・カムアウト現象を防止して、作業者の疲労を軽減します。また、ねじ締めの際、耐えず溝潰れが発生するのではと言った不安感を解消して、快適な作業環境をご提供します。
・ビットの摩耗を低減して、寿命を長くすると同時に定期交換の標準化が可能で生産性が向上します。
・ビットとねじの嵌合性がよく、ねじ締めの際、ビット先からのネジの脱落や、滑り落ちがなくなり、作業効率が向上します。
・製品のリサイクルやメンテナンスの際、従来の十字ねじでは外しにくかった、ねじの脱着が容易にでき、地球環境に優しい製品作りに対応できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
1.7
長さL(mm)
3
詳細形状
バインド
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.35
基本形状
標準(丸)
ねじ種類
全ねじ
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト