17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高ナット S45C 焼き入れ品

高ナット S45C 焼き入れ品
通常単価(税別)
4351,445
税込単価
4791,590
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

名前の通り普通の六角ナットに比べて全長の長い、焼き入れ品の高ナット。【特長】・高ナットは、前後に二つの...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

高さ

(mm)

H寸法

二面幅(B)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
10
バラ(1個から購入可能)
25
25
17
M10
M10X25
M10-25
10
1個
10
バラ(1個から購入可能)
30
30
17
M10
M10X30
M10-30
10
1個
24
バラ(1個から購入可能)
40
40
36
M24
M24X40
M24-40
10
1個
27
箱・パック
50
50
41
M27
M27X50
M27-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,264
( 1,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

名前の通り普通の六角ナットに比べて全長の長い、焼き入れ品の高ナット。
【特長】
・高ナットは、前後に二つのおねじを取り付け、長さを調整するという使い方が可能。
・プリント基板等を部材から浮かせるために使用される場合もある。
・材質:S45C/表面処理:なし。
・ねじの呼び:M10/M24/M27。
・機能:標準。
・ねじ山の種類:メートル並目。
【用途】
・自販機・プリント基板等などに最適。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

高ナット S45C 焼き入れ品の仕様

高ナット S45C 焼き入れ品の寸法図

高ナット S45C 焼き入れ品の寸法図

HNH-S45C-M10-25の仕様

  • ねじの呼び(d):M10
  • 平径(s):17mm

HNH-S45C-M10-30の仕様

  • ねじの呼び(d):M10
  • 平径(s):17mm

HNH-S45C-M24-40の仕様

  • ねじの呼び(d):M24
  • 平径(s):36mm

HNH-S45C-M27-50の仕様

  • ねじの呼び(d):M27
  • 平径(s):41mm

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高ナット S45C 焼き入れ品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高ナット S45C 焼き入れ品
高ナット(スペーサー)
孔明き高ナット
高ナット 左ねじ
異径高ナット(ミリ-ミリ)
【クリーン洗浄品】高ナット
メーカーSUNCOロームヘルドハルダーアックスブレーンSUNCOSUNCOミスミ
通常価格435-606 -4,997 -222 -332-
通常出荷日在庫品1日目9日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
材質S45CスチールスチールスチールSWCH相当-
表面処理なしリン酸塩処理ユニクロメッキなし三価クロメート-
ねじ山の種類メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目(左)メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)なし黒色酸化被膜ユニクロメッキなし三価ホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング