17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

高ナット 左ねじ【1~75個入り】

高ナット 左ねじ
通常単価(税別)
2228,468
税込単価
2449,315
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】スチール。【表面処理】なし。【ねじの呼び(M)】16/24。【用途・機能】標準。【ねじ山の種類...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

高さ

(mm)

二面幅(B)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
16
箱・パック
20
24
M16
M16X20
M16-20
10
1パック

75個入り

16
バラ(1個から購入可能)
25
24
M16
M16X25
M16-25
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
30
24
M16
M16X30
M16-30
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
50
24
M16
M16X50
M16-50
10
1個
24
箱・パック
50
36
M24
M24X50
M24-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,468
( 9,315 )
1日目
222
( 244 )
1日目
312
( 343 )
1日目
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】なし。
【ねじの呼び(M)】16/24。
【用途・機能】標準。
【ねじ山の種類】メートル並目(左)。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高ナット 左ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高ナット 左ねじ
高ナット(スペーサー)
孔明き高ナット
高ナット S45C 焼き入れ品
異径高ナット(ミリ-ミリ)
【クリーン洗浄品】高ナット
メーカーSUNCOロームヘルドハルダーアックスブレーンSUNCOSUNCOミスミ
通常価格222-606 -4,997 -435 -332-
通常出荷日在庫品1日目〜9日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質スチールスチールスチールS45CSWCH相当-
表面処理なしリン酸塩処理ユニクロメッキなし三価クロメート-
ねじ山の種類メートル並目(左)メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)なし黒色酸化被膜ユニクロメッキなし三価ホワイト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング