17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

溝付ナット 高型 2種 細目【1~200個入り】

通常単価(税別)
44337,550
税込単価
48741,305
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

溝付きナットまたはキャッスルナットと言われる、高型のゆるみ止めナット。【特長】・通常の六角ナットに溝が...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

RoHS?最小発注数量
10
箱・パック
10
1パック

200個入り

12
バラ(1個から購入可能)
10
1個
14
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
バラ(1個から購入可能)
10
1個
22
バラ(1個から購入可能)
10
1個
24
バラ(1個から購入可能)
10
1個
27
バラ(1個から購入可能)
10
1個
30
箱・パック
10
1個
33
箱・パック
10
1個
36
箱・パック
10
1個
39
箱・パック
10
1個
42
箱・パック
10
1個
45
箱・パック
10
1個
48
箱・パック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,550
( 41,305 )
1日目
443
( 487 )
1日目
556
( 612 )
1日目
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
1日目
1,456
( 1,602 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
1,960
( 2,156 )
1日目
2,232
( 2,455 )
1日目
2,923
( 3,215 )
1日目
3,424
( 3,766 )
1日目
4,473
( 4,920 )
1日目
7,930
( 8,723 )
1日目
9,352
( 10,287 )
1日目
6,996
( 7,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝付きナットまたはキャッスルナットと言われる、高型のゆるみ止めナット。
【特長】
・通常の六角ナットに溝が付いた形状で、ねじのゆるみ止め機能がある。
・締結、固定に使用し、相手のボルトに開けた貫通穴とナットの溝を通して割りピンを差し込む。
・材質:スチール/表面処理:なし。
・ねじ山の種類:メートル細目。
・六角ナット規格:2種。
【用途】
・ナット脱落防止用ナット。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

溝付ナット 高型 2種 細目の仕様

溝付ナット 高型 2種 細目の寸法図

溝付ナット 高型 2種 細目の寸法図

ねじの呼び

  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M20
  • M22
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
  • M42
  • M45
  • M48

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び
(d)
ピッチ細目mwm1Sφden(参考)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法基準寸法割ピンの寸法
M101.25120
-0.7
80
-0.58
-17-2.82.5×25
M121.2515101019173.53.2×25
M141.516110
-0.70
1122193.2×28
M161.5190
-0.84
131324224.54×32
M201.522161630284×40
M221.526181832305.55×40
M242.027190
-0.84
1936345×45
M272.030222241385×50
M302.0330
-1.0
2424464276.3×56
M332.035262650466.3×63
M363.038292955506.3×71
M393.040310
-1.0
316055
M422.0463434655898×71
M452.048363670628×80
M482.05038387565

※一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承ください。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付ナット 高型 2種 細目のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フローレンスとして
5
満足度:5.0
あまり使わないサイズも少量で買え、ホームセンターなどより安価で助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄とステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付ナット 高型 2種 細目
溝付ナット 高型 2種 その他細目
溝付ナット 高型 1種 細目
溝付ナット 高型 2種 極細
溝付ナット 低型 1種 細目
溝付ナット 低型 2種 極細
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格443-608 -188 -2,148 -290 -2,999 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
用途・機能脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯付き座金ナット・溝付き六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング