17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

溝付ナット 低型 1種 細目【1~100個入り】

通常単価(税別)
29034,682
税込単価
31938,150
通常出荷日:1日目

【材質】スチール。【表面処理】なし。【ねじの呼び(M)】10/12/14/16/20/22/24/27...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

RoHS?最小発注数量
10
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
箱・パック
10
1パック

100個入り

20
バラ(1個から購入可能)
10
1個
24
箱・パック
10
1パック

40個入り

30
箱・パック
10
1個
36
箱・パック
10
1個
39
箱・パック
10
1個
48
箱・パック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
1日目
32,728
( 36,001 )
1日目
865
( 952 )
1日目
34,682
( 38,150 )
1日目
1,537
( 1,691 )
1日目
2,412
( 2,653 )
1日目
4,038
( 4,442 )
1日目
7,176
( 7,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】なし。
【ねじの呼び(M)】10/12/14/16/20/22/24/27/30/33/36/39/42/45/48。
【用途・機能】脱落防止。
【ねじ山の種類】メートル細目。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。
【六角ナット規格】1種。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

溝付ナット 低型 1種 細目:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付ナット 低型 1種 細目のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軸固定用ナット
4
満足度:4.0
回転体の軸固定に使用しています。細目、低形、溝付、バラ売りというやや特殊な条件を満たす製品を提供してもらい非常にありがた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付ナット 低型 1種 細目
溝付ナット 高型 1種 細目
溝付ナット 高型 2種 細目
溝付ナット 低型 2種 極細
溝付ナット 高型 2種 その他細目
溝付ナット 高型 2種 極細
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格290-188 -443 -2,999 -608 -2,148 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
用途・機能脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯付き座金ナット・溝付き六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング