17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

溝付ナット 高型 1種 細目【1~100個入り】

通常単価(税別)
18834,858
税込単価
20738,344
通常出荷日:1日目

溝付きナットまたはキャッスルナットと言われる、高型のゆるみ止めナット。【特長】・通常の六角ナットに溝が...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

RoHS?最小発注数量
8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
バラ(1個から購入可能)
10
1個
14
箱・パック
10
1パック

100個入り

16
箱・パック
10
1パック

100個入り

20
バラ(1個から購入可能)
10
1個
22
箱・パック
10
1パック

20個入り

24
箱・パック
10
1パック

32個入り

30
箱・パック
10
1個
36
箱・パック
10
1個
39
箱・パック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
1日目
259
( 285 )
1日目
320
( 352 )
1日目
26,100
( 28,710 )
1日目
34,858
( 38,344 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
15,382
( 16,920 )
1日目
29,032
( 31,935 )
1日目
2,152
( 2,367 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
3,341
( 3,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝付きナットまたはキャッスルナットと言われる、高型のゆるみ止めナット。
【特長】
・通常の六角ナットに溝が付いた形状で、ねじのゆるみ止め機能がある。
・締結、固定に使用し、相手のボルトに開けた貫通穴とナットの溝を通して割りピンを差し込む。
・材質:スチール/表面処理:なし。
・ねじ山の種類:メートル細目。
・六角ナット規格:1種。
【用途】
・ナット脱落防止用ナット。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

溝付ナット 高型 1種 細目の仕様

溝付ナット 高型 1種 細目の寸法図

溝付ナット 高型 1種 細目の寸法図

ねじの呼び

  • M8
  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M20
  • M22
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
  • M42
  • M45
  • M48

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び
d
ピッチ細目mwSn溝の数(参考)
割りピンの寸法
M81.09.56.513262×18
M101.25128172.52.5×25
M121.251510192.83.2×25
M141.51611223.53.2×28
M161.51913243.54×32
M201.52216304.54×40
M221.52618324.55×40
M242.02719365.55×45
M272.03022415.55×50
M302.03324465.56.3×56
M332.035265076.3×63
M363.038295576.3×71
M393.040316076.3×71
M422.0463465788×71
M452.048367098×80
M482.050387598×80

※一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承ください。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付ナット 高型 1種 細目のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
回転軸の噛み合い
3
満足度:3.0
溝付ナットの溝を活用して、2本の回転軸とそれらをつなぐ連結軸径M10との嚙み合いの係合部に使用した。製品として想定してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄・ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付ナット 高型 1種 細目
溝付ナット 低型 1種 細目
溝付ナット 高型 2種 細目
溝付ナット 高型 2種 その他細目
溝付ナット 高型 2種 極細
溝付ナット 低型 2種 極細
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格188-290 -443 -608 -2,148 -2,999 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
用途・機能脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止脱落防止
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯付き座金ナット・溝付き六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング