17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
      [500-9990/10mm単位]
    • 蛇行レス桟

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    トランジロン PVC上面コーティングタイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:11日目

    【特長】・一般的な搬送用途・木材、繊維、製紙、ゴム産業の包装工程、包装品の搬送や荷物、木箱の搬送に最適

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    製品名ベルト厚さ
    [約mm]
    ベルト質量
    [約kg/m2
    1%伸長時張力(SD値)
    [約N/mm幅]
    最小プーリ径
    [約mm]
    (1)
    許容温度範囲
    [℃]
    (2)
    低騒音帯電防止搬送面
    色調性状
    E 8/2 UO/VS (G)2.22.5840-10~+70平滑

    (1)最小プーリ径は室温で設定された値です。 低温になるにつれより大きなプーリ径が必要になります。
    (2)低温または高温環境下および湿熱環境下でのご使用に際しては、CSC(カスタマーサーピスセンター)へお問合せください。

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な搬送用途
    ・木材、繊維、製紙、ゴム産業の包装工程、包装品の搬送や荷物、木箱の搬送に最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トランジロン PVC上面コーティングタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トランジロン PVC上面コーティングタイプ
    ママライン Tailorbelt-U 非粘着/フッ素コーティング
    ハイガード抗菌防カビベルト
    ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E
    傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400
    LOGISTAR Tailorbelt-U すべり・アキューム用途(カバー付き)
    メーカーフォルボ・ジークリング三ツ星ベルトハバジットハバジットバンドー化学三ツ星ベルト
    通常価格------
    通常出荷日11日目39日目7日目〜7日目〜5日目6日目
    特性汎用 / 導電性食品適合 / 導電性 / 非粘着性抗菌/防カビ食品適合汎用 / 傾斜食品適合 / ナイフエッジ / 滑り性 / 導電性
    表面カバー色薄茶
    表面カバー形状平滑フラットフラットフラットラフトップフラット
    表面カバー材質塩化ビニルふっ素樹脂ポリウレタンポリウレタン特殊ゴムポリウレタン
    エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー