17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ラバーマグネット 等方性タイプ【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,19716,244
税込単価
1,31717,868
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ゴム素材とフェライト磁石粉末で作られたシートタイプの磁石。【特長】・大きなサイズのシートからカッターや...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ラバーマグネット/等方性タイプの外観

ラバーマグネット/等方性タイプの外観

 

製品の特長

吸着力(単位:g/cm²)

シート厚み(mm)等方性フェライト
0.420以上
0.630以上
0.845以上
1.055以上
2.070以上
3.075以上

片面多極着磁ピッチ

等方性フェライト
シート厚み(mm)ピッチ
0.42.0
0.6
0.8
1.02.5
2.03.0
3.05.0
着磁ピッチのイメージ画像

着磁ピッチのイメージ画像

接着剤、両面テープ

材質名等方性フェライト
種類接着剤日東電工No.500積水化学工業#5762E
厚み(mm)0.040.170.12
  • ※ はく離紙除く。

磁気特性

二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位
材質名残留磁束密度Br保磁力bHc保磁力iHc最大エネルギー積(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
等方性フェライト0.16~0.19100.00~119.00143.00~199.004.80~6.40
1.60~1.901.25~1.501.80~2.500.60~0.80

物理特性

項目単位等方性フェライト
温度係数(Br)%/℃-0.18
引張強度kgf/cm240~150
伸び%80~320
硬度(ショアD)48~58
(ショアA)-
密度g/cm33.6~3.7
使用温度70

最大サイズに関して

等方性フェライトラバー磁石 (厚み0.4mm):長さ20m/幅500mm
等方性フェライトラバー磁石 (厚み0.6mm):長さ20m/幅1000mm
等方性フェライトラバー磁石 (厚み0.8~1mm):長さ10m/幅1000mm
等方性フェライトラバー磁石 (厚み1.2~3mm):長さ10m/幅500mm

製作に関して

上下NS着磁、印刷、テープ付、PP貼等も可能。

  • ※ 温度特性が低く高温域の環境での使用を続けると、ブロッキングが起きる可能性があります。
  • ※ ブロッキング:熱によってラバー磁石の樹脂が溶出し、吸着物に張付いてしまう等の現象。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
1000
520
0.6
10
1パック

3個入り

1000
520
1
10
1個
1000
520
1.6
10
1個
1000
520
0.4
10
1パック

3個入り

1000
520
0.8
10
1個
1000
520
3
10
1個
1000
520
2
10
1個
520
250
0.6
10
1パック

10個入り

520
500
0.6
10
1パック

5個入り

520
250
1
10
1パック

5個入り

520
500
1
10
1パック

3個入り

520
250
0.4
10
1パック

10個入り

520
500
0.4
10
1パック

5個入り

1000
100
0.4
無(両面テープ付)
10
1個
1000
100
0.6
無(両面テープ付)
10
1個
1000
100
1
無(両面テープ付)
10
1個
1000
100
2
無(両面テープ付)
10
1個
1000
100
3
無(両面テープ付)
10
1個
10000
100
0.8
無(接着剤付)
10
1個
10000
100
1
無(接着剤付)
10
1個
520
250
0.8
10
1パック

5個入り

520
500
0.8
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,681
( 13,949 )
3日目
10,069
( 11,076 )
3日目
8,181
( 8,999 )
3日目
10,588
( 11,647 )
3日目
8,064
( 8,870 )
3日目
15,727
( 17,300 )
3日目
10,791
( 11,870 )
3日目
10,567
( 11,624 )
3日目
11,202
( 12,322 )
3日目
8,344
( 9,178 )
3日目
11,610
( 12,771 )
3日目
8,817
( 9,699 )
3日目
9,353
( 10,288 )
3日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,888
( 11,977 )
3日目
16,244
( 17,868 )
3日目
6,619
( 7,281 )
3日目
7,943
( 8,737 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴム素材とフェライト磁石粉末で作られたシートタイプの磁石。
【特長】
・大きなサイズのシートからカッターやハサミで手軽に切取って使うことが可能。
・表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することが可能。
・他の磁石に比べて磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には不適合。
・温度特性が低く高温域の環境での使用を続けると、ブロッキングが起きる可能性あり。
・ラバー磁石は柔軟性に優れており、裁断、抜き加工、印刷等が容易。
【用途】
・センサー、家電製品、販促品、教材などに利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーマグネット 等方性タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフェライト磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
原料の酸化鉄が安価で価格的に問題がないことです。また、耐食性に優れています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく大変安定しています。
■短所
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。また、数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。(角型はカットでの製作が可能です)
Q異方性と等方性の違いを教えて下さい。
A
磁石には異方性・等方性と呼ばれる性質があり、製造方法の違いによって決定します。
まず、フェライト磁石は粉末状の磁性材料を圧縮成型して作られます。この圧縮成型時に磁場を与えながら製作された磁石が異方性磁石、磁場を与えず成型のみで製作された磁石が等方性磁石です。
磁石には元々、磁化容易軸という磁化されやすい方向があります。磁場中で成型された異方性磁石は、外部からの磁界によって磁化容易軸が揃っている為、着磁は一方向のみ可能となり等方性磁石に比べて強い磁力を持つ磁石となります。
等方性磁石は異方性磁石に比べて磁力は劣りますが、磁化容易軸がランダムな方向に向いている為、どの方向からも同じ強さで着磁することができます。
代表的な例として、異方性磁石には希土類磁石・異方性フェライト磁石・異方性フェライトラバー磁石、等方性磁石にはプラスチック磁石・等方性フェライト磁石・等方性フェライトラバー磁石等があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーマグネット 等方性タイプ
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
超強力ラバーマグネット C-201N
メーカー二六製作所二六製作所二六製作所タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,197-5,310 -1,797 -217 -348 -1,608 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質フェライト磁石ネオジム磁石----
よく一緒に購入される商品

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング