メカニカル部品技術窓口
最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石です。【特長】・耐食性に優れています。・磁気特性は希土類磁...
詳細を確認
製品イメージ(表面処理なし)

着磁方向:厚み方向着磁
| 二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材質名 | 残留磁束密度 Br | 保磁力 bHc | 保磁力 iHc | 最大エネルギー積 (BH)max |
| T | kA/m | kA/m | kJ/m3 | |
| kG | kOe | kOe | MGOe | |
| 等方性フェライト | 0.200~0.235 | 125.00~160.00 | 210.00~280.00 | 6.5~9.5 |
| 2.000~2.350 | 1.57~2.01 | 2.64~3.52 | 0.8~1.2 | |
| 材質名 | 温度係数(Br) | 密度 | キュリー温度 | ヴィッカーズ 硬度 | 使用温度 ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| %/℃ | g/cm3 | ℃ | HV | ℃ | |
| 等方性フェライト | -0.18~-0.19 | 4.6~5.0 | 450 | 400~700 | 300 |
丸型:直径1~121mm/厚み0.5~25.4mm
径方向着磁、片面多極着磁、各種表面処理等も可能。
タップ加工(ネジ切り)、複雑な段付加工、テーパ加工、スパイラル着磁等は困難。
最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石です。
【特長】
・耐食性に優れています。
・磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく安定しています。
・機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
【用途】
・モーター、鉄粉除去、センサー、スピーカー、健康器具などに利用可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二六製作所
丸型ネオジム磁石
4.6通常価格(税別):213円~

二六製作所
ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ
4.2通常価格(税別):445円~

ネオマグ
リング型 ネオジム磁石
4.4通常価格(税別):2,587円~

カネテック
KM形 永磁ホルダ 丸型
4.1通常価格(税別):1,244円~

ネオマグ
円柱型皿穴付 ネオジム磁石
4通常価格(税別):2,889円~

マグナ
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
4.2通常価格(税別):165円~

ネオマグ
円柱型 ネオジム磁石
5通常価格(税別):2,223円~

マグファイン
ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴
4.7通常価格(税別):5,994円~

マグナ
ネオジム磁石 丸型
4.5通常価格(税別):172円~