17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

角型 等方性/異方性フェライト磁石【3個入り】

通常単価(税別)
1131,080
税込単価
1241,188
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

コストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石。【特長】・高い耐食性・保磁力が大きく減磁しにくいため、大変安...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

等方性フェライト磁石 角型の仕様

等方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

等方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

  • フェライト磁石は粉末冶金法による焼結品。
  • 磁気特性が安定し高い磁場を必要としない場合に使われる安価な磁石。
  • 非常に幅広い用途で使われている。

製作に関して

  • 径方向着磁、片面多極着磁、各種表面処理等も可能。
  • タップ加工(ネジ切り)、複雑な段付加工、テーパ加工、スパイラル着磁等には不向き。

磁気特性

二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位
材質名残留磁束密度Br保磁力bHc保磁力iHc最大エネルギー積(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
等方性フェライト0.200~0.235125.00~160.00210.00~280.006.5~9.5
2.000~2.3501.57~2.012.64~3.520.8~1.2
  • ※ 数値は代表値であり、品質保証値ではありません。
  • ※ 磁力方向は厚み方向です。

物理特性

材質名温度係数(Br)密度キュリー温度ヴィッカーズ硬度使用温度
%/℃g/cm3HV
等方性フェライト-0.18~-0.194.6~5.0450400~700300
  • ※ 数値は代表値であり、品質保証値ではありません。
  • ※ 丸型における厚み(t)/直径(D)の寸法比が0.7の場合

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

吸着力(数値指定)

(N)

材質詳細

表面処理

特記事項

RoHS?最小発注数量
10
10
5
1.96
等方性フェライト
プレス品
10
1パック

3個入り

10
20
5
3.92
等方性フェライト
プレス品
10
1パック

3個入り

20
30
5
6.86
等方性フェライト
プレス品
10
1パック

3個入り

10
48
6.9
7.84
等方性フェライト
N極窪み付
プレス品
10
1パック

3個入り

5
5
16
1.96
等方性フェライト
カット品
10
1パック

3個入り

19
25
3.8
5.39
等方性フェライト
プレス品(Φ5.5穴)
10
1パック

3個入り

8
8
5
0.98
等方性フェライト
M3皿穴
-
1パック

3個入り

8
8
5
0.98
等方性フェライト
M3皿穴+ボルト付
-
1パック

3個入り

10
5
10
0.784
等方性フェライト
プレス品
-
1パック

3個入り

20
5
10
1.372
等方性フェライト
プレス品
-
1パック

3個入り

10
5
20
0.882
等方性フェライト
プレス品
-
1パック

3個入り

30
5
20
2.352
等方性フェライト
プレス品
-
1パック

3個入り

20
5
30
1.666
等方性フェライト
プレス品
-
1パック

3個入り

16
10
5
3.136
異方性フェライト
-
-
1パック

3個入り

25
16
5
5.88
異方性フェライト
-
-
1パック

3個入り

20
15
7
6.174
異方性フェライト
-
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
3日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
3日目
675
( 743 )
4日目
839
( 923 )
4日目
728
( 801 )
4日目
728
( 801 )
4日目
728
( 801 )
4日目
1,017
( 1,119 )
4日目
1,017
( 1,119 )
4日目
1,080
( 1,188 )
4日目
862
( 948 )
4日目
780
( 858 )
4日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石。
【特長】
・高い耐食性
・保磁力が大きく減磁しにくいため、大変安定した磁気特性
・機械的強度が低いため、陶器のように割れやすい
【用途】
・モーター用、鉄粉除去用、センサー用、スピーカー用、健康器具用など幅広く利用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型 等方性/異方性フェライト磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフェライト磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
原料の酸化鉄が安価で価格的に問題がないことです。また、耐食性に優れています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく大変安定しています。
■短所
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。また、数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。(角型はカットでの製作が可能です)
Q異方性と等方性の違いを教えて下さい。
A
磁石には異方性・等方性と呼ばれる性質があり、製造方法の違いによって決定します。
まず、フェライト磁石は粉末状の磁性材料を圧縮成型して作られます。この圧縮成型時に磁場を与えながら製作された磁石が異方性磁石、磁場を与えず成型のみで製作された磁石が等方性磁石です。
磁石には元々、磁化容易軸という磁化されやすい方向があります。磁場中で成型された異方性磁石は、外部からの磁界によって磁化容易軸が揃っている為、着磁は一方向のみ可能となり等方性磁石に比べて強い磁力を持つ磁石となります。
等方性磁石は異方性磁石に比べて磁力は劣りますが、磁化容易軸がランダムな方向に向いている為、どの方向からも同じ強さで着磁することができます。
代表的な例として、異方性磁石には希土類磁石・異方性フェライト磁石・異方性フェライトラバー磁石、等方性磁石にはプラスチック磁石・等方性フェライト磁石・等方性フェライトラバー磁石等があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型 等方性/異方性フェライト磁石
角型異方性フェライト磁石
フェライトキャップ 角型
アルニコ磁石 角型
ネオジム磁石 バー型(角タイプ)
ネオジムキャップ 角型
メーカー二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所マグナ二六製作所
通常価格113-151 -315 -5,196 -647 -1,745 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダあり角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型穴付 ホルダあり
マグネット種類(材質)フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石アルニコ磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
吸着力(範囲選択)(N)~10.0-----
よく一緒に購入される商品

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング