17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が61型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

角型異方性フェライト磁石【2~3個入り】

通常単価(税別)
1518,874
税込単価
1669,761
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い角タイプのマグネット。【特長】・等方性に比べ約1.5~2.5倍...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

異方性フェライト磁石 角型の仕様

異方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

異方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

異方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

異方性フェライト磁石 角型の製品イメージ

  • フェライト磁石は粉末冶金法による焼結品。
  • 磁気特性が安定し高い磁場を必要としない場合に使われる安価な磁石。
  • 非常に幅広い用途で使われている。

異方性フェライト磁石 角型の磁気特性

二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位
材質名残留磁束密度
Br
保磁力
bHc
保磁力
iHc
最大エネルギー積
(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
異方性フェライト0.380~0.420223.00~300.00231.00~335.0027.0~32.5
3.800~4.2002.80~3.772.91~4.213.4~4.1
等方性フェライト0.200~0.235125.00~160.00210.00~280.006.5~9.5
2.000~2.3501.57~2.012.64~3.520.8~1.2
  • ※ 数値は代表値であり、品質保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

表面処理

特記事項

RoHS?最小発注数量
20
40
10
10.1~20.0
16.562
プレス品
10
1パック

3個入り

40
40
10
20.1~30.0
23.03
プレス品
10
1パック

3個入り

20
50
5
10.1~20.0
12.348
プレス品
10
1パック

3個入り

15
30
4.2
~10.0
6.076
無(N極窪み付き)
プレス品
10
1パック

3個入り

100
100
5
20.1~30.0
20.776
プレス品
10
1パック

3個入り

100
100
10
60.1~70.0
61.838
プレス品
10
1パック

3個入り

100
150
25.4
100.1~
211.484
プレス品
10
1パック

2個入り

7
12
3
~10.0
1.568
カット品
10
1パック

3個入り

12
12
2
~10.0
1.176
カット品
10
1パック

3個入り

10
25
5
~10.0
5.194
カット品
10
1パック

3個入り

20
30
5
~10.0
7.448
カット品
10
1パック

3個入り

30
30
10
10.1~20.0
16.464
カット品
10
1パック

3個入り

25
40
5
~10.0
9.898
プレス品
10
1パック

3個入り

25
40
10
10.1~20.0
18.326
プレス品
10
1パック

3個入り

30
60
10
20.1~30.0
28.714
プレス品
10
1パック

3個入り

5.5
13.5
2
~10.0
1.176
カット品
10
1パック

3個入り

15
15
5
~10.0
4.018
カット品
10
1パック

3個入り

6
18.5
3
~10.0
2.352
カット品
10
1パック

3個入り

10
20
4
~10.0
3.528
プレス品
10
1パック

3個入り

10
20
5
~10.0
4.018
カット品
10
1パック

3個入り

20
20
10
10.1~20.0
10.094
カット品
10
1パック

3個入り

8
25
5
~10.0
4.704
プレス品
10
1パック

3個入り

19
25
4.5
~10.0
5.782
プレス品
10
1パック

3個入り

8
34
5
~10.0
6.86
プレス品
10
1パック

3個入り

15
35
4.5
~10.0
7.546
無(N極窪み付き)
プレス品
10
1パック

3個入り

12
40
6
10.1~20.0
10.388
プレス品
10
1パック

3個入り

12
40
8
10.1~20.0
11.76
プレス品
10
1パック

3個入り

50
50
12
30.1~40.0
35.084
プレス品
10
1パック

3個入り

50
50
18
40.1~50.0
48.118
無(N極窪み付き)
プレス品
10
1パック

3個入り

4
55
4
~10.0
8.624
カット品
10
1パック

3個入り

10
96
3
20.1~30.0
21.07
カット品
10
1パック

3個入り

35
100
5
20.1~30.0
24.892
カット品
10
1パック

3個入り

100
100
3
~10.0
8.624
プレス品
10
1パック

3個入り

100
150
15
100.1~
124.068
カット品
10
1パック

2個入り

10
22
14
~10.0
9.31
カット品
10
1パック

3個入り

4
4
2
~10.0
0.392
カット品
10
1パック

3個入り

7
7
4
~10.0
1.372
カット品
10
1パック

3個入り

8
12
2.5
~10.0
1.372
カット品
10
1パック

3個入り

8.5
12.5
4.7
~10.0
2.45
カット品
10
1パック

3個入り

6
25
4
~10.0
3.822
カット品
10
1パック

3個入り

15
25
7
~10.0
7.448
カット品
10
1パック

3個入り

14.5
27
7
~10.0
7.84
N極黒印
カット品
10
1パック

3個入り

6
30
4
~10.0
4.802
カット品
10
1パック

3個入り

9
30
6
~10.0
6.566
プレス品
10
1パック

3個入り

10
30
5
~10.0
6.37
カット品
10
1パック

3個入り

40
40
15
30.1~40.0
31.36
プレス品
10
1パック

3個入り

40
40
20
40.1~50.0
40.572
プレス品
10
1パック

3個入り

4
41.5
3.3
~10.0
5.782
カット品
10
1パック

3個入り

14
48
5
10.1~20.0
11.76
カット品
10
1パック

3個入り

22
48
10
20.1~30.0
20.776
プレス品
10
1パック

3個入り

100
100
8
40.1~50.0
44.296
カット品
10
1パック

3個入り

14
46
12.7
10.1~20.0
19.11
カット品
10
1パック

3個入り

13
16
2.5
~10.0
2.058
プレス品
10
1パック

3個入り

20
10
6
~10.0
4.508
無(N極窪み付き)
プレス品
10
1パック

3個入り

15
20
5
~10.0
4.9
プレス品
10
1パック

3個入り

8.9
13.5
3.7
~10.0
2.156
カット品
10
1パック

3個入り

10
20
4
~10.0
3.528
無(Φ2.5段穴)
プレス品
10
1パック

3個入り

8
25
4
~10.0
4.214
カット品
10
1パック

3個入り

15
28
3
~10.0
4.018
カット品
10
1パック

3個入り

6
6
18
~10.0
1.96
-
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
3日目
590
( 649 )
3日目
396
( 436 )
3日目
2,551
( 2,806 )
4日目
6,171
( 6,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,874
( 9,761 )
4日目
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
4日目
421
( 463 )
4日目
510
( 561 )
3日目
856
( 942 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
3日目
777
( 855 )
3日目
1,933
( 2,126 )
3日目
219
( 241 )
3日目
430
( 473 )
3日目
235
( 259 )
3日目
312
( 343 )
3日目
272
( 299 )
3日目
637
( 701 )
3日目
310
( 341 )
3日目
394
( 433 )
3日目
405
( 446 )
3日目
422
( 464 )
3日目
501
( 551 )
4日目
528
( 581 )
3日目
1,674
( 1,841 )
3日目
2,264
( 2,490 )
3日目
369
( 406 )
3日目
788
( 867 )
3日目
3,089
( 3,398 )
4日目
1,791
( 1,970 )
4日目
5,145
( 5,660 )
4日目
591
( 650 )
4日目
175
( 193 )
3日目
268
( 295 )
3日目
199
( 219 )
3日目
231
( 254 )
3日目
230
( 253 )
3日目
382
( 420 )
3日目
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
3日目
416
( 458 )
3日目
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
3日目
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
369
( 406 )
3日目
435
( 479 )
4日目
722
( 794 )
3日目
4,968
( 5,465 )
4日目
1,161
( 1,277 )
4日目
231
( 254 )
3日目
382
( 420 )
3日目
378
( 416 )
3日目
261
( 287 )
3日目
151
( 166 )
3日目
225
( 248 )
3日目
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
3日目

詳細情報

基本情報

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い角タイプのマグネット。
【特長】
・等方性に比べ約1.5~2.5倍程度磁力が強い
・高い耐食性
・保磁力が大きく減磁しにくいため、大変安定した磁気特性
・機械的強度が低いため、陶器のように割れやすい
・角型はカットで製作が可能
【用途】
・モーター用、鉄粉除去用、センサー用、スピーカー用、健康器具用などに幅広く利用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型異方性フェライト磁石のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
カバー脱着
4
満足度:4.0
カバーの脱着が用意にできるように購入しました。 いろいろなサイズがあり助かりました。 表面の状態があまり良くないため☆4...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄系異物の吸着
4
満足度:4.0
製品に混入した鉄片を吸着する目的で購入しました。 サイズが色々あるので助かります。 ただ幅と長さ寸法が5mm大きくなって...もっと読む
0人が参考にしています。
薄板部品の固定に使用
5
満足度:5.0
予想以上の磁力に驚きました。 色々検索しましたが、このサイズでこの低価格は他に見つけられませんでした。 安くて高品質なの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフェライト磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
原料の酸化鉄が安価で価格的に問題がないことです。また、耐食性に優れています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく大変安定しています。
■短所
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。また、数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。(角型はカットでの製作が可能です)
Q異方性と等方性の違いを教えて下さい。
A
磁石には異方性・等方性と呼ばれる性質があり、製造方法の違いによって決定します。
まず、フェライト磁石は粉末状の磁性材料を圧縮成型して作られます。この圧縮成型時に磁場を与えながら製作された磁石が異方性磁石、磁場を与えず成型のみで製作された磁石が等方性磁石です。
磁石には元々、磁化容易軸という磁化されやすい方向があります。磁場中で成型された異方性磁石は、外部からの磁界によって磁化容易軸が揃っている為、着磁は一方向のみ可能となり等方性磁石に比べて強い磁力を持つ磁石となります。
等方性磁石は異方性磁石に比べて磁力は劣りますが、磁化容易軸がランダムな方向に向いている為、どの方向からも同じ強さで着磁することができます。
代表的な例として、異方性磁石には希土類磁石・異方性フェライト磁石・異方性フェライトラバー磁石、等方性磁石にはプラスチック磁石・等方性フェライト磁石・等方性フェライトラバー磁石等があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型異方性フェライト磁石
角型 等方性/異方性フェライト磁石
フェライトキャップ 角型
アルニコ磁石 角型
ネオジムキャップ 角型
異方性フェライト磁石 角型
メーカー二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所マグナ
通常価格151-113 -315 -5,196 -1,745 -133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダあり角型 ホルダなし角型穴付 ホルダあり角型 ホルダなし
マグネット種類(材質)フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石アルニコ磁石ネオジム磁石異方性フェライト磁石
材質詳細異方性フェライト--アルニコ5N-40-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング