メカニカル部品技術窓口

確定しました

フェライト磁石 ボール型【3個入り】

通常単価(税別)
318
税込単価
350
通常出荷日:3日目

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石。【特長】・表面処理は、金色メッキと鏡面仕上のものがあり、...

詳細を確認

型番:

FB004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

FB004の仕様・寸法情報

外径(φ)
8-φ1.5穴
材質
等方性フェライト
吸着力(N)
0.098
表面処理
鏡面仕上
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

製品イメージ(鏡面仕上)

製品イメージ(鏡面仕上)

製品イメージ(穴付鏡面仕上)

製品イメージ(穴付鏡面仕上)

製品イメージ(穴付金色メッキ)

製品イメージ(穴付金色メッキ)

磁気特性

二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位
材質名残留磁束密度
Br
保磁力
bHc
保磁力
iHc
最大エネルギー積
(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
異方性フェライト0.380~0.420223.00~300.00231.00~335.0027.0~32.5
3.800~4.2002.80~3.772.91~4.213.4~4.1
等方性フェライト0.200~0.235125.00~160.00210.00~280.006.5~9.5
2.000~2.3501.57~2.012.64~3.520.8~1.2

物理特性

材質名温度係数(Br)密度キュリー温度ヴィッカーズ硬度使用温度※
%/℃g/cm3HV
異方性フェライト-0.18~-0.194.8~5.0450480~580300
等方性フェライト-0.18~-0.194.6~5.0450400~700300
  • ※ 丸型における厚み(t)/直径(D)の寸法比が0.7の場合

製作に関して

径方向着磁、片面多極着磁、各種表面処理等も可能。
タップ加工(ネジ切り)、複雑な段付加工、テーパ加工、スパイラル着磁等は困難。

  • ※ 数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。
商品型式直径φ材質材質(詳細)タイプ表面磁束密度
mT
(ミリテスラ)
吸着力
kg
(キログラム)
重量
g(グラム)
表面処理使用温度
[℃]
FB002φ6-φ1.5穴フェライト磁石等方性フェライトボール600.010.60無・鏡面仕上300
FB004φ8-φ1.5穴フェライト磁石等方性フェライトボール800.011.40無・鏡面仕上300
FB005φ10-φ1.5穴フェライト磁石等方性フェライトボール900.022.50無・鏡面仕上300

型番リスト

表示件数
型番
FB004

外径

(φ)

材質

吸着力

(N)

表面処理

RoHS?最小発注数量
8-φ1.5穴
等方性フェライト
0.098
鏡面仕上
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
3日目

詳細情報

基本情報

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石。
【特長】
・表面処理は、金色メッキと鏡面仕上のものがあり、糸やテグスを通す貫通穴付き。
・耐食性に優れている。
・磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく安定。
・機械的強度が低いので陶器のように割れやすい。
【用途】
・健康器具などに利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェライト磁石 ボール型の型番FB004のページです。 型番FB004に関する仕様情報を記載しております。
フェライト磁石 ボール型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフェライト磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
原料の酸化鉄が安価で価格的に問題がないことです。また、耐食性にも優れています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく大変安定しています。
■短所
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。また、数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。(角型はカットでの製作が可能です)
Q異方性と等方性の違いを教えて下さい。
A
磁石には異方性・等方性と呼ばれる性質があり、製造方法の違いによって決定します。
まず、フェライト磁石は粉末状の磁性材料を圧縮成型して作られます。この圧縮成型時に磁場を与えながら製作された磁石が異方性磁石、磁場を与えず成型のみで製作された磁石が等方性磁石です。
磁石には元々、磁化容易軸という磁化されやすい方向があります。磁場中で成型された異方性磁石は、外部からの磁界によって磁化容易軸が揃っている為、着磁は一方向のみ可能となり等方性磁石に比べて強い磁力を持つ磁石となります。
等方性磁石は異方性磁石に比べて磁力は劣りますが、磁化容易軸がランダムな方向に向いている為、どの方向からも同じ強さで着磁することができます。
代表的な例として、異方性磁石には希土類磁石・異方性フェライト磁石・異方性フェライトラバー磁石、等方性磁石にはプラスチック磁石・等方性フェライト磁石・等方性フェライトラバー磁石等があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェライト磁石 ボール型
ボール型 フェライト磁石
ボール型ネオジム磁石
ボール型 ネオジム磁石
ネオジム磁石 ボール型
ボールジョイント磁石
メーカー二六製作所ネオマグ二六製作所ネオマグマグナマグナ
通常価格3182,640 -1,219 -3,295 -453 -3,692 -
通常出荷日3日目6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット ボールタイプカテゴリの売れ筋ランキング