17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

角型サマリウムコバルト磁石【1~3個入り】

通常単価(税別)
27610,489
税込単価
30411,538
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ネオジム磁石に次ぐ高磁気エネルギーを持つ、高温環境下での使用が可能な希土類磁石。【特長】・比較的、温度...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サマリウムコバルト磁石 角型の仕様

製品イメージ(KK006 サマコバ 5×4×0.8(YKG28))

製品イメージ(KK006 サマコバ 5×4×0.8(YKG28))

サマコバ磁石はサマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持つ。錆びにくく高温にも強いが、割れやすく取扱いに注意が必要。

寸法イメージ(KK006 サマコバ 5×4×0.8(YKG28))

寸法イメージ(KK006 サマコバ 5×4×0.8(YKG28))

種類サマコバ磁石
形状角型
磁化方向厚み方向着磁
表面磁束密度150mT
吸着力0.14kg
長さ(L)5.00mm(±0.10mm)
幅(W)4.00mm(±0.10mm)
厚み(t)0.80mm(±0.10mm)
重量0.13g
材質YKG-28

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

材質詳細

表面処理

RoHS?最小発注数量
6.4
16
2.2
~10.0
9.604
YKG-24
10
1パック

3個入り

10
15
5
10.1~20.0
18.424
YKG-24
10
1パック

3個入り

12
20
5
20.1~30.0
26.264
YKG-24
10
1パック

3個入り

4
4
2
~10.0
2.352
YKG-24
N極赤印
10
1パック

3個入り

4
5
0.8
~10.0
1.372
YKG-28
10
1パック

3個入り

1.2
1.2
2
~10.0
0.49
YKK-26
Niメッキ
10
1パック

3個入り

6
6
2
~10.0
4.9
YKK-30
10
1パック

3個入り

2.5
9
3.9
~10.0
5.39
YKG-24
10
1パック

3個入り

6.5
10
4
~10.0
9.898
YKG-24
10
1パック

3個入り

7
12
3
10.1~20.0
10.486
YKK-26
10
1パック

3個入り

5
15
3
10.1~20.0
10.192
YKG-24
10
1パック

3個入り

10
15
4
10.1~20.0
17.248
YKG-24
10
1パック

3個入り

8
26
4
20.1~30.0
26.46
YKS-240
10
1パック

3個入り

16
30
5
40.1~50.0
42.238
YKG-24
10
1パック

2個入り

7
11
8
20.1~30.0
23.912
YKG-30
10
1パック

3個入り

10
14.5
4.5
10.1~20.0
16.856
YKG-24
10
1パック

3個入り

5
20
12
20.1~30.0
28.028
YKS-240
10
1パック

3個入り

10
20
5
20.1~30.0
24.304
YKS-240
10
1パック

3個入り

15
20
5
20.1~30.0
29.008
YKG-24
10
1パック

3個入り

15
25
3
10.1~20.0
19.698
YKG-24
10
1パック

3個入り

38
38
18
100.1~
219.618
YKS-240
10
1個
30
50
12
100.1~
174.636
YKG-24
-
1個
5.5
4
13
~10.0
8.232
YKG-28H
-
1パック

3個入り

5.5
5.5
2.4
~10.0
3.234
YK-18
-
1パック

3個入り

8
6
7
10.1~20.0
13.034
YK-24
N極白印
-
1パック

3個入り

8
8
5
10.1~20.0
13.916
YKG-28H
N極白印
10
1パック

3個入り

1
1.2
1
~10.0
0.392
YKK-30
10
1パック

3個入り

58
14
6
100.1~
108.192
YKG-24
-
1個
3
2
0.7
~10.0
0.784
YKG-30M
Niメッキ
-
1パック

3個入り

3
2
1
~10.0
0.784
YKG-30M
Niメッキ
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,057
( 1,163 )
4日目
2,102
( 2,312 )
3日目
4,134
( 4,547 )
3日目
555
( 611 )
4日目
525
( 578 )
4日目
326
( 359 )
3日目
614
( 675 )
3日目
590
( 649 )
4日目
1,549
( 1,704 )
4日目
1,302
( 1,432 )
3日目
1,777
( 1,955 )
4日目
2,360
( 2,596 )
4日目
4,032
( 4,435 )
3日目
5,342
( 5,876 )
4日目
1,876
( 2,064 )
4日目
2,469
( 2,716 )
4日目
3,063
( 3,369 )
3日目
3,002
( 3,302 )
3日目
3,825
( 4,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,795
( 4,175 )
4日目
10,271
( 11,298 )
3日目
10,489
( 11,538 )
5日目
1,631
( 1,794 )
4日目
934
( 1,027 )
4日目
1,697
( 1,867 )
4日目
1,147
( 1,262 )
3日目
276
( 304 )
3日目
3,336
( 3,670 )
4日目
907
( 998 )
4日目
907
( 998 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネオジム磁石に次ぐ高磁気エネルギーを持つ、高温環境下での使用が可能な希土類磁石。
【特長】
・比較的、温度特性に優れており高温での使用にも最適
・錆びにくい為、通常は表面処理が不要
・他の磁石に比べて高価
・機械的強度が低く、割れたり欠けやすい
【用途】
・センサーやモーター、通信機器用として利用可能
・鉄粉除去用に利用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型サマリウムコバルト磁石のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
実験用冶具に使用
5
満足度:5.0
金属プレートの固定用に購入しました。 小さくても力持ちがお気に入りです、表面色が選べるようにして頂ければもっとビジュアル...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具
4
満足度:4.0
耐熱性の問題からネオジムが使用できず困っていたところ こちらのライナップを見つけ、サイズの選択肢も多く助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサマコバ磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
ネオジム磁石に次ぐ高い磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用に比較的向いています。また、錆びにくい為、通常は表面処理の必要がありません。機械加工による用途に合せた形状の製作が可能です。
■短所
現在、原料産出国の国内状況が不安定で産出量が少なく、他の磁石に比べて高価になります。機械的強度が低く、割れたり欠けたりしやすい欠点があります。
Q希土類磁石はどうして強力なのか教えて下さい。
A
これは、希土類元素の持つ強力な磁気異方性の性質を生かしているからです。
磁石研究に携わる者が最も心血を注ぎ込むのは、保磁力をいかにして大きくするかということです。特に希土類磁石は、磁石を構成する希土類と3d遷移元素の化合物が一軸結晶磁気異方性という性質を有することに起因します。
これは原子の磁気モーメントが、結晶中の特定方向に強く束縛される結果、それ以外の向きに結晶が磁化しにくくなる性質をいいます。磁気モーメントの向きが一方向に固定されるのですから、それを反転させようとすれば非常に大きな磁界が必要となります。つまり保磁力が大きいということです。
サマコバ磁石は、ネオジム磁石に次ぐ高い磁気エネルギーを有し、温度特性に優れています。主にサマリウムとコバルトで構成されており、強磁性体のコバルトにサマリウムが結合することで高い磁気エネルギーと磁気異方性が出現し、高い保磁力も得られます。
当初はサマリウム1に対してコバルト5の割合で製作される1-5系が主流でしたが、コバルトの一部を高保磁力化用の銅や、磁気エネルギー向上用の鉄等に置換する改良が行われ、より高特性のサマリウム2に対してコバルト17の割合で製造される2-17系が主流となり現在に至っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型サマリウムコバルト磁石
サマリウムコバルト磁石 角型
サマリウムコバルト磁石 角型 L1.2~38mm
角型 ネオジム磁石
角型ネオジム磁石
ネオジム磁石 角型
メーカー二六製作所マグファインマグナネオマグ二六製作所マグナ
通常価格276-4,315 -388 -2,284 -236 -237 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし
マグネット種類(材質)コバルト磁石コバルト磁石サマリウムコバルト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング