17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

フェライトキャップ リング型【3個入り】

通常単価(税別)
3326,201
税込単価
3656,821
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

鉄製のキャップを取付ける事で片面に磁力を集中させフェライト磁石単体より強い吸着力を実現した磁石。【特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フェライトキャップ リング型の仕様

キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用した製品。
磁石面しか吸着せず、片面の磁力をキャップの先端に集中させる為、単体の磁石(同種・同サイズ)と比較して数倍の吸着力が得られる。

製品イメージ(CR001)

製品イメージ(CR001)

フェライトキャップ リング型の外形図

フェライトキャップ リング型の外形図

キャップ磁石磁気回路

キャップ磁石磁気回路イメージ図

キャップ磁石磁気回路イメージ図

左図の上を向いている磁石面と、外周の鉄の部分との間に磁力線が集中する為、ヨーク(鉄材)と接触させると磁石単体の場合より吸着力が3~4倍になる。但し、磁力線が遠くまで伸びず、吸着対象物との間に隙間を空けないように注意が必要。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際に吸着対象物へ傷が付くことがあるが、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷の軽減につながる。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

内径

(φ)

厚み

(mm)

表面処理

特記事項

着磁方向

RoHS?最小発注数量
25.5
10.1~20.0
19.5
3.2
5
亜鉛メッキ
タップ穴なし
3.2
10
1パック

3個入り

31.5
30.1~40.0
30.674
4.3
4.7
亜鉛メッキ
タップ穴なし
4.3
10
1パック

3個入り

50
100.1~
101.43
5
8.5
亜鉛メッキ
タップ穴なし
5
10
1パック

3個入り

76.5
100.1~
233.24
6.2
10.7
クロムメッキ
タップ穴なし
6.2
10
1パック

3個入り

36
40.1~50.0
45.08
4.2
7.3
亜鉛メッキ
タップ穴なし
4.2
10
1パック

3個入り

44
70.1~80.0
75.52
-
8
亜鉛メッキ
M4タップ穴
-
10
1パック

3個入り

16
~10.0
6.174
2.7
3
亜鉛メッキ
タップ穴なし
2.7
10
1パック

3個入り

19.8
10.1~20.0
12.054
3.5
4
亜鉛メッキ
タップ穴なし
3.5
10
1パック

3個入り

23
10.1~20.0
16.17
5
5.2
亜鉛メッキ
タップ穴なし
5
10
1パック

3個入り

51.5
90.1~100.0
98
4.9
7.95
亜鉛メッキ
タップ穴なし
4.9
10
1パック

3個入り

66
100.1~
156.8
9.5
9.8
亜鉛メッキ
タップ穴なし
9.5
10
1パック

3個入り

66
100.1~
168.07
6.2
9.8
亜鉛メッキ
タップ穴なし
6.2
10
1パック

3個入り

80
100.1~
294
10.2
12.7
亜鉛メッキ
タップ穴なし
10.2
10
1パック

3個入り

98
100.1~
441
9.5
12.5
亜鉛メッキ
タップ穴なし
9.5
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,113
( 3,424 )
3日目
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
389
( 428 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
3日目
1,278
( 1,406 )
3日目
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,469
( 2,716 )
3日目
4,074
( 4,481 )
3日目
6,201
( 6,821 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄製のキャップを取付ける事で片面に磁力を集中させフェライト磁石単体より強い吸着力を実現した磁石。
【特長】
・吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れている。
・磁石面しか吸着せず磁力線が遠くまで伸びない為、吸着対象物との距離を検討する必要がある。
・脱着の際に吸着対象物へ傷が付くことがあるが、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷の軽減が可能。
・磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適さない。
【用途】
・工具部品用に利用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェライトキャップ リング型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
操作ボックスを磁石で固定するために使用しています。磁力の強度と価格の面で総合判断してこの商品に決めました。問題なく使用で...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャップ磁石の長所と短所を教えて下さい。
A
■長所
磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中するため、単体の磁石(同種・同サイズ)と比較して数倍の吸着力が得られます。
吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
■短所
磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びない為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。
ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際に吸着対象物へ傷が付くことがあります。
但し、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷の軽減が可能です。
磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
また、オーダーメイドで製作する際はヨーク(鉄材)のコストも踏まえ検討が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェライトキャップ リング型
フェライトキャップ 丸型
リング型 異方性/等方性フェライト磁石
リング型等方性フェライト磁石
アルニコ磁石 リング型
丸型 異方性/等方性フェライト磁石
メーカー二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所二六製作所
通常価格332-298 -164 -3124,829 -141 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目4日目在庫品1日目〜
形状リング型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダなしリング型 ホルダなしリング型 ホルダなし丸型 ホルダなし
マグネット種類(材質)フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石アルニコ磁石フェライト磁石
材質詳細フェライト磁石フェライト磁石-異方性フェライトアルニコ5-
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング