メカニカル部品技術窓口
【用途】・後入れナットL(M3・4・5・6・8)・S後入れナットL(M3・4・5・6・8)・後入れナッ...
詳細を確認


| 型番 | 品名 | 材質 表面処理 | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| NN-L3 | 後入れナットL(M3) | S10C相当 ユニクロ(三価) | 11 |
| NN-L4 | 後入れナットL(M4) | S10C相当 ユニクロ(三価) | 11 |
| NN-L5 | 後入れナットL(M5) | S10C相当 ユニクロ(三価) | 10 |
| NN-L6 | 後入れナットL(M6) | S10C相当 ユニクロ(三価) | 10 |
| NN-L8 | 後入れナットL(M8) | S10C相当 ユニクロ(三価) | 9 |
| NNS-L3 | S後入れナットL(M3) | ステンレス | 10 |
| NNS-L4 | S後入れナットL(M4) | ステンレス | 10 |
| NNS-L5 | S後入れナットL(M5) | ステンレス | 9 |
| NNS-L6 | S後入れナットL(M6) | ステンレス | 9 |
| NNS-L8 | S後入れナットL(M8) | ステンレス | 8 |
| NSP-L | 後入れナットストッパL10mm溝用 | PP樹脂 | - |
【用途】
・後入れナットL(M3・4・5・6・8)
・S後入れナットL(M3・4・5・6・8)
・後入れナット・ナットストッパ L10mm溝用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~