17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

30角アルミブラケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NHBKS

NHBKS-W

30角アルミブラケット NHBKS外形図
30角アルミブラケット NHBKS-W外形図

製品仕様

型番品名材質 表面処理質量(g)
NHBKS30角アルミブラケット タップ無A6N01S-T5 アルマイト43
NHBKS-W30角アルミブラケットダブル タップ無A6N01S-T5 アルマイト110

使用例

30角アルミブラケット 使用例

型番リスト

表示件数

適用フレーム幅

(mm)

適用溝数

最小発注数量
30
1列溝
1個
60
2列溝
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
3日目
618
( 680 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】・30角アルミブラケット タップ無・ダブルタップ無(2列溝用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30角アルミブラケットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
棚の増設用
5
満足度:5.0
実験装置に棚を増設のため、アルミフレーム使用の装置と合っていたこの商品を使用しました。
0人が参考にしています。
アルミフレームの繋ぎとして使用
4
満足度:4.0
2D-CADデータを使用される方は Φ7のところがΦ5.5になっている ので使用の際はご注意です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30角アルミブラケット
40角アルミブラケット
20角アルミブラケット
20角ダイキャストブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット 100角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用
メーカー鍋清鍋清鍋清鍋清ミスミミスミ
通常価格477-577 -455 -257 -445 -234 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
突起位置選択突起なし突起なし突起なし両側突起付き突起なし突起なし
付加機能(押出型ブラケット)スタンダードトライアングルスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング