メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黄色モールド

通常単価(税別)
936
税込単価
1,030
通常出荷日:3日目

40角柵用・30角・溝埋取付フレーム:安全カバー30 材質:エラストマー

型番:

NMY40S30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NMY40S30の仕様・寸法情報

材質
樹脂
イエロー系
取付フレーム
安全カバー30
長さ(m)
2

商品情報

外形図

黄色モールド 外形図

製品仕様

型番品名材質硬度長さ
NMY40S30黄色モールド(40角柵用・30角・溝埋)エラストマーショアーD48°イエロー2m

型番リスト

表示件数
型番
NMY40S30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936
( 1,030 )
3日目

詳細情報

基本情報

40角柵用・30角・溝埋取付フレーム:安全カバー30 材質:エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄色モールドの型番NMY40S30のページです。 型番NMY40S30に関する仕様情報を記載しております。
黄色モールドのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ALフレームのアクセント
4
満足度:4.0
ALフレーム安全柵でALフレームのみでは質素なのでアクセントが欲しいと要望があった時に使用しました。 他のモールドにはな...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームのカバーとして
4
満足度:4.0
アルミフレームのカバー用として購入いたしました。 使用感は問題ありませんでした。 よくをいえば長さの種類が他にもあればい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄色モールド
【クリーン洗浄品】溝カバー  樹脂/樹脂ソフト
安全保護カバー
アルミ溝カバー
コーナーガード
スロットキャップL
メーカー鍋清ミスミミスミレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格936---1,481470 -
通常出荷日3日目3日目〜2日目4日目在庫品1日目3日目〜
材質樹脂-EPDMA6063S-T5CRポリエチレン
イエロー系-S(ライトグレー)シルバーブラック系-
取付フレーム安全カバー30-----
長さ(m)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング