17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ(40シリーズ用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NE-4040

NE-4040L

エンドキャップ(40シリーズ用) NE-4040外形図
エンドキャップ(40シリーズ用) NE-4040L外形図

製品仕様

型番品名材質
NE-4040エンドキャップ40×40ポリプロピレン
NE-4040Lエンドキャップ40×40ライトポリプロピレン

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
3日目
325
( 358 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がポリプロピレンの40シリーズ用のエンドキャップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ(40シリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ(40シリーズ用)
エンドキャップ40A用 フレームキャップ
フレームキャップ40・40・R
エンドキャップ(30シリーズ用)
エンドキャップ(20シリーズ用)
フレームキャップ40・DE45
メーカー鍋清レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)鍋清鍋清SUS(エスユーエス)
通常価格301-348340295252233 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
キャップ種類正方形角度つきR形状正方形正方形角度つき
フレームサイズ40×4040×404040R30×3020×2040DE45
固定方法キャップ止めボルト止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質樹脂ナイロン6ポリアミド樹脂樹脂ポリアミド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング