17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

10割 六角ナット 1種 その他細目

通常単価(税別)
1,3752,515
税込単価
1,5132,767
通常出荷日:1日目

ナット類の代表とも言え、六角形の部分をスパナで締めるのが一般的。【特長】・材質:S45C。・六角ナット...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

RoHS?最小発注数量
[なし] なし
42
[なし] なし
M42
-
1個
[なし] なし
48
[なし] なし
M48
-
1個
[なし] なし
52
[なし] なし
M52
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
1日目
2,023
( 2,225 )
1日目
2,515
( 2,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナット類の代表とも言え、六角形の部分をスパナで締めるのが一般的。
【特長】
・材質:S45C。
・六角ナットに限らずナット類はボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・単独で使用される事はない。
・一般的に「六角ナット」といえばこの1種を指す。
【用途】
・六角ナットは小さいものは精密機器の中、大きなものは橋や船などにも使用。
・おねじが六角ナットの穴から露出する為、人が接触しやすい場所にはあまり使用されない。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

10割 六角ナット 1種 その他細目の仕様

寸法図

寸法図

ねじの呼び
d
ピッチ高さ
m
ニ面幅
s
M423.04265
M453.04570
M483.04875
M523.05280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10割 六角ナット 1種 その他細目のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分は何ですか?
A
10.9です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10割 六角ナット 1種 その他細目
10割 六角ナット 1種 UNC
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
10割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))
六角ナット 10T保証
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,375-459 -1,4303,093 -1,027 -363 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質S45CS45CS45Cステンレススチールスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格1種1種3種1種1種1種
標準名称(材質)スチールスチールスチールステンレススチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング